Tìm kiếm kiến thức
Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

MHUB3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB3 HDG
UPC
662277041065
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.79 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Hướng dẫn đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Lưu ý: Nếu thiếu tập tin .zip từ tải xuống thì loại tập tin này sẽ không được hỗ trợ tải xuống hàng loạt.