Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Sẽ ngừng

NETWORK-M2

Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot for UPS

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton UPS network card
Catalog Number
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
42 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Type
Network Card
Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Used with
Single-phase UPS
Type of accessory/spare part
Network interface
Serial interface
USB

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm