Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Panel de energía remoto de Eaton

Obtenga una distribución de energía sin igual en un espacio muy compacto con el panel de energía remoto (Remote Power Panel, RPP) de Eaton. Esta unidad altamente personalizable ofrece una selección de gabinetes estándar o de profundidad de rack con hasta 4 tableros de panel, cada uno con 42 disyuntores. La gran potencia se combina con un amplio monitoreo en el RPP, hasta el nivel del circuito derivado, gracias al sistema de administración de energía cargado para garantizar una gestión energética fácil y efectiva. 

Reduzca el tiempo de instalación y ahorre costos de puesta en marcha

La entrada superior e inferior estándar y la estructura independiente, junto con hasta 168 interruptores de circuito ramal configurables instalados en fábrica, permiten opciones más flexibles y costos de arranque reducidos.

Amplíe el monitoreo de circuitos derivados con un sistema integrado de gestión de emergencias

Diseñado para aprovechar el espacio en blanco

El RPP se integra perfectamente al diseño del centro de datos con dos tamaños disponibles: un tamaño de mosaico elevado simple de 60,9 cm x 60,9 cm (24 in x 24 in) o un tamaño de profundidad de rack estándar de 60,9 cm x 106,7 cm (24 in x 42 in)

Historia de éxito: Centro de datos RAÍZ

Especificaciones

Imagen del producto

GENERAL

Versiones de 208/120 V o 400 V, trifásicas

Tamaños de gabinete estándar o de profundidad de rack

Conexión directa al disyuntor principal del tablero (225 A o 400 A)

DISTRIBUCIÓN

Paneles de columna de 225 A o 400 A

Adelante: 2 paneles

Atrás: 2 paneles

Hasta 168 posiciones de polo

Interruptores instalados en fábrica

Dimensiones, Ancho x Profundidad x Alto

RPP
RPP DE RACK
GABINETE PRINCIPAL
RPP

60,9 cm x 60,9 cm x 203 cm (24 in x 24 in x 80 in)

RPP DE RACK

60,9 cm x 106,7 cm x 203 cm (24 in x 42 in x 80 in)

Características eléctricas

ENTRADA/SALIDA

208/120 V: trifásico, 4 hilos + conexión a tierra

400 V: trifásico, 4 hilos + conexión a tierra

VALORES NOMINALES DE ENTRADA

450/900 A

TIPO DE ENTRADA

Alimentación única en el terminal principal (hasta 4)

Alimentación doble en el terminal principal (hasta 4)

Conexión directa al disyuntor principal del tablero

FRECUENCIA

60 Hz

VALORES NOMINALES DE NEUTRO

200 %

Distribución de energía, 208/120 V

PANELES

Hasta (4) paneles de 42 polos

(2) paneles en la parte frontal y (2) paneles en la parte posterior

OPCIONES DE PANEL

Paneles Cutler-Hammer (atornillables o encastrables) o SquareD (interruptores principales de 225 A o 400 A)

Clasificación del 80 % o el 100 %

INTERRUPTORES DE CIRCUITO DERIVADO

Interruptores de circuito derivado instalados en fábrica

Distribución de energía, 400 V

BUSSMAN
EATON POWERLINE-2 PANELES
PANELES
BUSSMAN

Hasta (2) paneles de 42 polos:

(1) panel en la parte delantera y (1) panel en la parte trasera

EATON POWERLINE-2 PANELES

Hasta (4) paneles de 42 polos:

(2) paneles en la parte frontal y (2) paneles en la parte posterior

CLASIFICACIÓN DE ENTRADA
BUSSMAN

Terminales principales de 450 A o 900 A

Disyuntor de 200 A (con interruptor de carcasa moldeada de 225 A)

EATON POWERLINE-2 PANELES

Terminales principales de 450 A o 900 A

Interruptor de carcasa moldeada de 225 A o 400 A

CONEXIÓN DIRECTA
BUSSMAN

Instalado en fábrica o en campo

EATON POWERLINE-2 PANELES

Instalado en fábrica o en campo

DISPOSITIVOS RAMALES
BUSSMAN

Protector compacto de circuito Bussman - desconexión de fusibles

EATON POWERLINE-2 PANELES

Disyuntores tipo GHB Eaton

Normas

NEMA

UL60950

CSA60950

Opciones

  • Sistema de gestión energética
  • Interruptores principales de panel kAIC alto
  • Disyuntores de subalimentación con clasificación 100 % (CH)
  • Disyuntores principales de panel con clasificación 100 % (CH)
  • Monitoreo de circuito derivado
  • Soportes de piso: con clasificación sísmica (30,5 cm, 45,7 cm, 60,9 cm, 76,2 cm, 91,4 cm y 122,9 cm [12 in, 18 in, 24 in, 30 in, 36 in y 48 in])
  • Puesta a tierra aislada (estándar)
  • Cables distribuidos (latiguillos)
  • Puertas de plexiglás transparentes
  • Barrera aislada para entrada de alimentación doble y conexión directa
  • Instalación de panel superior o inferior
  • Placas de troquel, de entrada y de conducto adicionales
  • Placa de supresión transitoria
  • dispositivo de protección de sobretensiones (100 o 200 kA)
  • Caja de conexiones de control de baja tensión
  • Puertas de rack malladas
  • 4 entradas de alarma del edificio (N/O o N/C)

Sistema de gestión energética

Parámetros monitoreados

  • Voltaje de entrada (L-L y L-N)
  • Corriente de entrada (fases A, B y C)
  • Voltaje de salida (L-L y L-N)
  • Corriente de salida (fases A, B y C)
  • Corriente de salida neutra
  • Corriente a tierra del sistema
  • kVA, kW, Hz
  • kWH mensuales, anuales, totales
  • THD de voltaje de salida (todas las fases)
  • Factor de potencia (indicador de adelanto/retardo)
  • % de corriente de salida (fases A, B y C)

Creación de perfiles de carga

Captura la lectura más alta y más baja mensualmente con información de tendencias durante las últimas 24 horas. 

  • Voltaje de entrada/salida
  • Corriente de entrada/salida
  • Frecuencia de entrada/salida
  • Factor de potencia de entrada/salida
  • kVA de entrada/salida
  • THD de voltaje de entrada/salida
  • Corriente de tierra
  • Corriente de neutro

Advertencias/alarmas 

  • Subtensión y sobretensión de entrada/salida
  • Subfrecuencia y sobrefrecuencia de entrada/salida
  • Rotación de fase de entrada/salida
  • THD de voltaje de entrada/salida
  • THD de corriente de entrada/salida
  • Sobrecarga de salida (3 niveles)
  • Alarmas del edificio (4 programables)
  • Alarma de resumen
  • Falla de comunicaciones
Descargar enlaces