Descargar documento () de 20
Acceda a soluciones de energía de red

Soluciones 3G Access Power Solutions – Series APS3 y APS6

Las soluciones Access Power Solutions (APS) de Eaton ofrecen una fuente de alimentación de CC segura, compacta, eficiente, flexible y confiable. Estos sistemas de montaje en rack de 19” están disponibles con hasta 3 o 6 módulos rectificadores Eaton Access Power y son ideales para aplicaciones industriales y de telecomunicaciones de potencia pequeña a media.

Alimentación de CA
100-240 V
Salida de CC
21,5 V a 32 V/43 a 57,5 V
Eficiencia
>96 % de pico

Alta eficiencia y densidad de potencia

Estos sistemas de montaje en rack de 19” están disponibles con hasta 3 o 6 módulos rectificadores de potencia Access Power de Eaton de 24 V o 48 V con salida de hasta 280 A. Para obtener una eficiencia operativa superior que permita reducir aún más los costos operativos, las series APS3 y APS6 de Eaton también son compatibles con los rectificadores de potencia Access Power Energy Saver (ES) de Eaton, que proporcionan una eficiencia operativa superior al 96 %.

Sistema confiable

Las opciones prioritarias y no prioritarias para la distribución de CC, el software preconfigurado y la rápida expansión en línea de los rectificadores (intercambio en caliente) garantizan que las series APS3 y APS6 proporcionen energía segura para los equipos de las instalaciones, las terminales en carretera, las redes de datos y los enrutadores IP. La serie SC300 del controlador del sistema ofrece funciones de control y monitoreo altamente avanzadas, incluidas las alarmas inteligentes, una lógica configurable para el control automatizado de la energía del sitio
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Entrada  
Alimentación de CA 100 a 240 V, 50 a 60 Hz (nominal)
Salida de potencia completa de 175 a 275 V, hasta 50 °C [122 °F]
Salida de potencia reducida de 90 a 175 V
Factor de potencia >0,99 (50 a 100 % de corriente de salida)
Eficiencia APR48-3G: 92 % (50 a 100 % de corriente de salida)
APR48-ES: >96% de pico
                     >95 % (20 % a 100 % de carga, 230 V CA)
Salida  
Rango de voltaje de salida de CC 21,5 V a 32 V/43 a 57,5 V 
Potencia de salida de CC (máxima) APS3-300        48 V: 6,00 kW
                         24 V: 4,32 kW
APS6-300        48 V: 8,90 kW
APS6-500        48 V: 12,0 kW
                        24 V: 8,64 kW 
Sistema  
Controlador del sistema SC300
Módulo de distribución de CC APS3-300: disyuntores de 12 vías (2 x batería, 10 x carga)
APS6-300: disyuntores de 20 vías (4 x batería, 16 x carga)
APS6-500: disyuntores de 20 vías (4 x batería, 16 x carga)
Funciones de comunicación USB directo
Ethernet 100BaseT, TCP/IP, SNMP, Modbus-TCP, Modbus-RTU y servidor web integrado RS232 a módem externo PSTN o GSM (módem no incluido)
Paneles vacíos del rectificador Para posiciones no utilizadas del rectificador
Clasificación ambiental  
Rango de temperatura de operación De 40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
La corriente de salida se reduce por encima de 40 °C [104 °F] y por debajo de -10 °C [14 °F]
Mecánica  
Dimensiones (Al. x An. x P.) APS3-300: 3U, montaje de 19”, 315 mm [12,4”]*
APS6-300: 6U, montaje de 19”, 335 mm [13,2”]*
APS6-500: 6U, montaje de 19”, 335 mm [13,2”]*
Certificaciones  
Todos los productos cumplen con los estándares internacionales.
Descargar enlaces
X
Download Close