Descargar documento () de 20
Acceda a soluciones de energía de red

Soluciones 3G Access Power Solutions - Serie APS3 - Serie UL

La serie Access Power Solution APS3-400 de Eaton es una solución de subrack de 19” compacta y escalable con certificaciones de estándares UL y FCC. Esto la hace ideal para las aplicaciones de telecomunicaciones de potencia baja a media que requieren fuentes de alimentación de CC compactas, eficientes y flexibles, con o sin baterías.

Alimentación de CA
120 V, 208-240 V
Salida de CC
43-57,5 V
Eficiencia
>96% de pico

Alta eficiencia y sistema fácil de usar

La serie Access Power Solution (APS) 400 de Eaton ofrece una fácil configuración del rectificador listo para usar, rápida expansión del rectificador en línea (intercambio en caliente) y software preconfigurado para una implementación rápida y sencilla. Con hasta 6 kW de salida de potencia, cuenta con rectificadores de potencia Access Power de 48 V de ahorro de energía (ES) de última generación para una eficiencia operativa superior (>96 %). Esto hace que la serie APS3-400 sea ideal para una rápida implementación en instalaciones o gabinetes de clientes.

Mejore su experiencia con el controlador del sistema SC300

El controlador del sistema SC300 de Eaton es una solución avanzada de control y monitoreo para soluciones de energía de CC de Eaton. Sus funciones, como la capacidad de comunicación de alto nivel, la inteligencia integrada, las alarmas integrales y las notificaciones de estado del sistema, permiten minimizar los gastos operativos y optimizar el rendimiento del sistema en una amplia gama de condiciones ambientales.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Entrada  
Alimentación de CA Nominal: 120 V, 208-240 V
Rango operativo: 90 V a 275 V 
Factor de potencia >0,99 (50 a 100 % de corriente de salida)
Eficiencia APR48-3G: 92 % (50 a 100 % de corriente de salida)
APR48-ES: >96% como pico
                    >95 % (20 % a 100 % de carga, 230 V CA)
Distorsión armónica total <5 % THD del 50 % al 100 % en la carga.
Salida  
Rango de voltaje de salida de CC 43-57,5 V
Potencia de salida de CC (máxima) APR48-3G: 120 V CA:               3,3 kW a 48 V
                     208-240 V CA:        5,4 kW a 48 V
APR48-ES: 120 V CA:               3,45 kW a 48 V
                     208-240 V CA:       6 kW a 48 V  
Sistema  
Controlador del sistema SC300
Módulo de distribución de CC hasta 10 Interruptores (2 x batería, 8 x carga)
Interruptores de carga: Heinemann serie AMIR de 5A,10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 70A, 80A, 100A.
Interruptores de batería: Heinemann AMIR 100 A o AMIP 120 A
Funciones de comunicación USB directo, Ethernet 10BaseT*, TCP/IP*, SNMP*, Modbus-TCP*, Modbus-RTU* y servidor web integrado* RS232 a módem externo PSTN o GSM (módem no incluido)
Desconexión de bajo voltaje Desconexión de batería: 200 A interno
Clasificación ambiental  
Rango de temperatura Nominal: -10 °C – +50 °C [14 °F – +122 °F]
Extendido: -40 °C – +65 °C [-40 °F – 149 °F]
Mecánica  
Dimensiones (Al. x An. x P.) 3U [5,25”, 133 mm], montaje de 19” [483 mm], 14” [356 mm]*
Certificaciones  
Todos los productos cumplen con las normas internacionales, incluida la verificación de UL (EE. UU. y Canadá) y FCC (Clase B).
Descargar enlaces
X
Download Close