Descargar documento () de 20
Acceda a soluciones de energía de red

Soluciones 3G Access Power Solutions - APS6-3G3 - Serie UL

Las soluciones Access Power Solutions (APS) serie APS6-400 de Eaton son aptas para gabinetes cerrados o abiertos de 19". Las soluciones Access Power Solutions de Eaton son ideales para aplicaciones de telecomunicaciones de potencia baja a media que requieren fuentes de alimentación de CC compactas, eficientes y flexibles, con o sin baterías.

Alimentación de CA
120 V, 208-240 V
Salida de CC
43-57,5 V
Eficiencia
>95 % de pico

Alta eficiencia y sistema fácil de usar

La serie APS6-400 tiene hasta 12 kW de potencia de salida, cuenta con rectificadores de potencia Access Power de 48 V de última generación, un panel de distribución de CC integral, disyuntores magnéticos hidráulicos enchufables fáciles de instalar y módulos opcionales de desconexión de bajo voltaje (LVD) para baterías y cargas no prioritarias. Tiene una pantalla de menú a color y está preconfigurada para una instalación rápida y una puesta en marcha sencilla. Estas características hacen que la serie APS6-400 sea ideal para la energía de CC en espera para equipos del cliente en las instalaciones, centrales eléctricas exteriores, redes de datos y enrutadores IP.

Mejore su experiencia con el controlador del sistema SC300

El controlador del sistema SC300 de Eaton es una solución avanzada de control y monitoreo para soluciones de energía de CC de Eaton. Sus funciones, como la capacidad de comunicación de alto nivel, la inteligencia integrada, las alarmas integrales y las notificaciones de estado del sistema, permiten minimizar los gastos operativos y optimizar el rendimiento del sistema en una amplia gama de condiciones ambientales.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Entrada  
Alimentación de CA Nominal: 120 V, 208-240 V
Rango operativo: 90 V a 275 V*
Factor de potencia >0,99 (50 a 100 % de corriente de salida)
Eficiencia Por tipo de rectificador del sistema:
APR48-ES: >95 % (20 a 100 % de corriente de salida)
APR48-3G: 92 % (50 a 100 % de corriente de salida)
Distorsión armónica total <5 % THD del 50 % al 100 % en la carga.
Salida  
Rango de voltaje de salida de CC 43-57,5 V
Potencia de salida de CC (máxima) Tipo de rectificador:        APR48-3G                 APR48-ES
110/120 V CA:       6,6 kW a 48 V             6,9 kW a 48 V
208/240 V CA:       10,8 kW a 48 V             12 kW a 48 V
Sistema  
Controlador del sistema SC300
Módulo de distribución de CC Disyuntores de 26 vías (6 x batería, 20 x carga) Interruptores de carga: Heinemann serie AMIR de 5A,10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 70A, 80A, 100A, 120A (2 polos).
Interruptores de batería:
6 x Heinemann AMIR 80A, 100A
o 3 Heinemann AMIP 120A, 150A, 200A
Funciones de comunicación USB directo.
Ethernet 10BaseT, TCP/IP, SNMP, servidor web integrado. RS232 al módem externo PSTN o GSM (módem no incluido).
Desconexión de bajo voltaje Desconexión de batería: 400 A interno.
Carga no prioritaria: 200 A interno.
Clasificación ambiental  
Rango de temperatura Nominal: -10 °C a +45 °C [14 °F a +122 °F]
Mecánica  
Dimensiones (Al. x An. x P.) 6U [10,5”, 267 mm], montaje de 19” [483 mm], 15,3” [390 mm]*
Certificaciones  
América del Norte Listado UL 1801, cUL, FCC
Descargar enlaces
X
Download Close