Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Disyuntores a prueba de explosiones EBMXB con abrazadera

El modelo EBMX es el único gabinete con abrazadera NEMA 7 para áreas peligrosas.  Uno de los mayores desafíos con los gabinetes ubicados en áreas peligrosas es la accesibilidad.  Para acceder a los componentes internos para el mantenimiento preventivo o la solución de problemas, se deben aflojar hasta 70 pernos y luego volver a apretarlos, lo que conlleva períodos prolongados de tiempo de inactividad y riesgos de seguridad debido a pernos mal apretados o faltantes.

Los gabinetes EBMX con abrazadera serie Crouse-Hinds utilizan tecnología de sujeción patentada para reducir el tiempo de inactividad, aumentar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.  El modelo EBMX proporciona entrada de servicio, alimentador o protección de circuito derivado para circuitos de iluminación, calefacción, electrodomésticos y motores.  Es ideal para el control de motores en entornos difíciles y peligrosos en refinerías, plantas químicas y petroquímicas, instalaciones de procesos corrosivos, instalaciones de alimentos y bebidas, aplicaciones marítimas y de minería. 

Y ahora, el gabinete Smart EBMX de Eaton combina el primer diseño de gabinete de sujeción a prueba de explosiones de la industria para ambientes peligrosos con disyuntores habilitados para la IdC y relés de administración inteligente de motores, lo que permite operaciones más seguras, rápidas e inteligentes en las aplicaciones más exigentes.

Seguridad
Las abrazaderas garantizan una instalación a prueba de errores
Confiabilidad
Resistentes a temperaturas extremas, agua y polvo
Facilidad de uso
Se abren y cierran en segundos

Más seguros. Más rápidos. Más inteligentes.

La serie EBMX de Crouse-Hinds ahora está disponible con interruptores Power Defense y relés de administración inteligente de motores Power Xpert C445

Con Smart EBMX, obtiene arrancadores de motor, interruptores y arrancadores combinados, todo con la última tecnología de protección, manteniendo su sistema conectado, su equipo y sus empleados protegidos, y sus clientes informados.

 

Smart EBMX 500 x 400

Interruptor de caja moldeada Power Defense

Características de la industria como comunicaciones integradas, medición de energía avanzada y algoritmos que le notifican cuando su disyuntor necesita mantenimiento, así como tecnología de interbloqueo selectivo de zona que elimina las fallas de manera rápida y local, evitando la propagación en su sistema. Las opciones de reducción de arco eléctrico ayudan a proteger a su personal con la tecnología de velocidad de disparo más rápida.

Certificaciones y cumplimientos
 

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase I, zonas 1 & 2
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III

Estándares UL

  • UL1203 – Equipo eléctrico a prueba de explosiones y de ignición de polvo para uso en ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL2062 – Clasificaciones AIC altas para los grupos C, D

Estándar CSA

  • cUL a CSA C22.2 n.° 30
Certificaciones adicionales
  • Certificación UL/cUL para -50 °C a +60 °C
  • Certificado de conformidad de SASO

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3R, 4X, 7BCD, 9EFG

Características de diseño

  • El diseño con sujeciones patentado del gabinete reduce la oportunidad de pernos faltantes, pelados o rotos
  • Actuador de abrazadera simple para proporcionar al usuario un acceso fácil al gabinete
  • Gabinete con clasificación de 65 kAIC a 480 V para aplicaciones de alta capacidad de interrupción
  • Rango de temperatura de -50 °C a +60 °C para entornos extremos
  • Opción de disparo por ruptura electrónica y magnética térmica para protección contra cortocircuitos y sobrecorriente
  • La manija de operación lateral proporciona una confirmación visual de la alineación adecuada del operador mientras la cubierta está abierta y puede bloquearse en las posiciones de ON (ENCENDIDO) y OFF (APAGADO) para cumplir con OSHA
  • La junta de neopreno de la cubierta proporciona protección NEMA 4X para aplicaciones de manguera
  • El máximo cumplimiento de la sala de cableado con los requisitos del Código Eléctrico Nacional permite una instalación fácil y segura
  • La construcción en fundición en aluminio libre de cobre resistente a la corrosión proporciona protección conforme a NEMA 4X
  • El diseño de gabinete semiabierto, con una junta de conexión a tierra bridada externa entre el cuerpo y la cubierta, proporciona un mejor acceso a los componentes interiores
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y el gabinete adyacente
  • Placa de montaje pretaladrada para una instalación sencilla del disyuntor
  • Patas de montaje de rosca desmontables
  • Se suministran como característica estándar soportes de acero para levantar durante la instalación
  • Los cuerpos tienen entradas perforadas y roscadas en la parte superior e inferior para conductos eléctricos y de control; se suministran reductores extraíbles, como estándar, para alojar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están taponadas

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Abrazadera: aluminio anodizado sin cobre
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Partes internas: acero galvanizado

Videos

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

Información sobre pedidos

Los gabinetes EBMX son productos altamente configurables.  Use las tablas a continuación para crear un número de catálogo que cumpla con los requisitos de su proyecto.

O haga clic aquí para consultar la lista de nuestras SKU de EBMXB configuradas con mayor frecuencia.

EBMX-Smart_breaker_Standard_Numbering_System
 

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close