Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Disyuntores en vacío de media tensión VCPW-HD

El interruptor de vacío de voltaje medio MV VCPW-HD de Eaton supera las expectativas del usuario con una confiabilidad inigualable y un diseño que ahorra espacio. El sello VCPW-HD protege contra el polvo y los contaminantes, y proporciona una vida útil prolongada del equipo. Es ideal para altas altitudes, golpes ligeros, vibraciones y alta temperatura ambiente. La VCPW-HD también es la opción clara para los usuarios con conciencia ambiental porque no contiene gas SF6. Está probado y certificado de acuerdo con IEEE C37.06, C37.09 y C37.10.

Características principales

  • 38 kV, hasta 40 kA, hasta 3150A.
  • Sellado contra polvo y contaminantes, lo que proporciona una vida útil prolongada y confiable del equipo.
  • Conmutación de capacitores en paralelo (“back-to-back”) 
  • Diseño enrollable en el piso.
  • Libre de gas SF6 que contribuye al efecto invernadero y al cambio climático asociado. 
  • Probado y certificado de acuerdo con IEEE C37.06, C37.09 y C37.10. 
  • Sin descargas parciales. 
  • Diseñado para alojar hasta seis C200 de acceso frontal por fase 
  • No se requiere enfriamiento del ventilador para clasificaciones ≤3000 A, 32 kA.
  • Los picos de epoxi de acceso frontal tienen escudos de tensión incrustados y están diseñados para permitir hasta seis transformadores de corriente estándar de clase C200 o dos de clase estándar C200 y dos de clase C400 por fase.

 

Certificaciones
IEEE C37.06 / C37.09 / C37.10
Ecológicos
Sin gas SF6

Video instructivo sobre VCPW-HD de 38 kV

Este breve video instructivo ilustra cómo utilizar los enclavamientos de seguridad para probar, desconectar y cerrar.

    Confiabilidad, eficiencia y seguridad inigualables

    El interruptor de media tensión VPW-HD de Eaton ofrece una huella que ahorra espacio, un diseño hermético para una vida útil del equipo larga y confiable, y conmuta de manera confiable las corrientes de carga normales y las corrientes de alta tensión.
    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

    Descargar enlaces
    X
    Download Close