Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptores de caja moldeada NZM

La cartera NZM de Eaton proporciona una solución calificada a nivel mundial con una amplia oferta de interruptores, accesorios y dispositivos de desconexión de interruptor IEC, ideales para fabricantes de paneles y OEM de maquinarias de todo el mundo.  Las unidades de disparo termomagnético y electrónico de 20 A a 1600 A sirven para la protección y la distribución de energía de motores, generadores, transformadores y otros equipos.

Certificaciones globales
IEC / UL / CSA / CCC
Personalización
Complemento completo de accesorios

Interruptores compactos serie NZM

Características principales de los interruptores de caja moldeada NZM

  • Interruptor compacto con cuatro tamaños de marco de capacidad nominal de 20 A a 1600 A.
  • Capacidades de conmutación de hasta 150 kA y voltajes operativos de hasta 690 V.
  • Lista completa de accesorios y varias opciones de instalación y conexión.
  • Aprobaciones globales disponibles, incluso para IEC, UL, CSA y CCC.
  • Disponible con tecnología de disparo termomagnético y electrónico, que incluye opciones para diagnósticos integrados con capacidad de registro de datos, que permite el monitoreo de circuitos críticos sin hardware adicional.
  • Salidas de relé discretas disponibles para advertencias de carga elevada al 70 %, 100 % y 120 %.
Core Features Icon

Ideal para fabricantes de paneles y OEM de maquinarias de todo el mundo

El interruptor de caja moldeada de la serie NZM de Eaton es adecuado para los mercados mundiales y proporciona una gama de unidades de protección que incluye las unidades de disparo electrónicas LSI selectivo y la protección de motor con sensibilidad monofásica incorporada.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close