Descargar documento () de 20
Gabinetes de panel

Gabinetes de panel tipo 4X de la serie B-Line

Los gabinetes de panel tipo 4X de la serie B-Line de Eaton están diseñados para albergar controles e instrumentos eléctricos en aplicaciones de interiores o exteriores donde existe un entorno corrosivo.  También protegen estos elementos contra la corrosión, el polvo y la lluvia arrastrados por el viento, las salpicaduras de agua y el agua dirigida por manguera.

Opciones de gabinetes de panel tipo 4X de la serie B-Line

jic-type-4x-panel-enclosure.jpg

Gabinetes JIC  

  • Disponibles en opciones de acero inoxidable 304 o 316 y aluminio
  • Opciones con cubierta de bisagra continua y cubierta desmontable
  • Opciones con pestillo de cuarto de vuelta
type-4-wall-mount-aluminum.jpg

Gabinetes con montaje de pared

  • Disponibles en opciones de acero inoxidable 304 o 316L y aluminio
  • Opciones con una puerta y dos puertas
  • Opciones con pestillo/cierre de 3 puntos y cuarto de vuelta 
  • Opciones con varios accesorios
ground-mount-type-4x-panel-enclosure-single-door.jpg

Gabinetes con montaje de piso

  • Opciones de gabinetes autónomos y de pie con dos puertas 
  • Opciones con una puerta y dos puertas y de acceso dual con dos puertas
  • Opciones con pestillo/cierre de 3 puntos y cuarto de vuelta
  • Opciones con varios accesorios

Gabinetes de panel tipo 4X EnviroShield

Presenta una construcción con pendiente superior para alejar el agua de la abertura de la puerta, una bisagra desmontable oculta para modificar fácilmente la puerta y una manija robusta de acero inoxidable de 3 puntos para un acceso rápido.

Gabinetes de panel tipo 4X Premier

Presenta una bisagra desmontable oculta para facilitar las modificaciones de la puerta, una junta con espuma de poliuretano in situ para brindar un sellado de alto rendimiento y opciones de accesorios flexibles para paneles, kits para ventanas, manijas y más.
Especificaciones

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de gabinetes de la serie B-Line.

Descargar enlaces
X
Download Close

Soluciones de gabinetes grandes de la serie B-Line de Eaton

Los gabinetes grandes de la serie B-Line de Eaton ofrecen una solución de alta calidad y proporcionan protección ambiental confiable para equipos eléctricos.