Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cajas de empalmes y terminales no metálicas Ex e GHG7 de CEAG

Las cajas de empalmes y terminales GHG7 de CEAG de la serie Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para medir y controlar la utilización en aplicaciones Ex-e y Ex-i.  Se utilizan como enlace entre el cable principal a la sala de control y los cables derivados al campo.  También se pueden utilizar para la conexión directa de actuadores y sensores.

Fabricadas para satisfacer las aplicaciones ambientales más exigentes en áreas peligrosas y hostiles, las cajas GHG7 son un gabinete certificado a nivel mundial para las zonas 1, 2, 21 y 22.

Construida en poliamida, la GHG7 se ofrece en múltiples tamaños de gabinete para adaptarse a las preferencias del cliente.

Con certificación global
Zonas 1, 2, 21 y 22
Confiabilidad
Protección IP66

Certificaciones y cumplimientos

  • Zonas 1, 2, 21, 22

Modelos GHG 791

  • Marcas conforme a 94/9/EC: Ex II 2 G Ex dem ia II, IIC T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C
  • Certificado de examen de Tipo EC: PTB 00 ATEX 3108
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BKI 07.0034
  • Marcas conforme a IECEx: Ex e II T6 / Ex ia IIC T6; Ex tD A21 IP66 T58 °C
  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C a +40 °C (estándar); -55 °C a +40 °C (opcional)
  • Clase de protección: I
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66

Modelos GHG 731

  • Marcas conforme a 94/9/EC: Ex II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X
  • Certificado de examen de Tipo EC: BVS 13 ATEX E 037X
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS 13.0045X
  • Marcas conforme a IECEx: Ex e IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP6X
  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C a +40 °C (estándar); -55 °C a +55 °C (opcional)
  • Clase de protección: I
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66

Modelos GHG 721

  • Marcas conforme a 94/9/EC: Ex II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X
  • Certificado de examen de Tipo EC: BVS 13 ATEX 013X
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS 13.0031X
  • Marcas conforme a IECEx: Ex e IIC T4/T5 Gb; Ex tb IIIC T80°C/T95°C/ Db IP6X
  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C a +40 °C (estándar); -55 °C a +55 °C (opcional)
  • Clase de protección: I
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66

Modelos GHG 744

  • Marcas conforme a 94/9/EC: Ex II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb / Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP6X
  • Certificado de examen de Tipo EC: BVS 12 ATEX E 118X
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS 12.0071X
  • Marcas conforme a IECEx: Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP6X
  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C a +40 °C (estándar); -55 °C a +55 °C (opcional)
  • Clase de protección: I
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66

Modelos GHG 746

  • Marcas conforme a 94/9/EC: Ex II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb / Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP6X
  • Certificado de examen de Tipo EC: BVS 12 ATEX E 118X
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS 12.0071X
  • Marcas conforme a IECEx: Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP6X
  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C a +40 °C (estándar); -55 °C a +55 °C (opcional)
  • Clase de protección: I
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66

Características de diseño

Cajas de terminales

  • Aprobaciones internacionales
  • Ahorro de costos decisivo con el sistema de instalación de CEAG
  • Estándar de seguridad IP66
  • Terminales de conexión de acceso libre
  • Técnica de brida con clip
  • Rieles de terminales desmontables
  • Recubrimiento interno para protección EMC a pedido

Cajas de conexiones

  • Aprobaciones internacionales
  • Reducción decisiva de costos con el sistema de montaje de CEAG
  • Terminales de conexión accesibles gratis
  • Estándar de seguridad IP66
  • Versión para entradas de metal disponibles

Materiales estándar

  • Gabinete: poliamida negra (modelos GHG 791); poliéster reforzado con fibra de vidrio negro (modelos GHG 721, GHG 731, GHG 744 y GHG 746)
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Para obtener información sobre pedidos, utilice el siguiente enlace para visitar la página de recursos de esta familia de productos y consulte "Catálogos" o "Folletos".
Descargar enlaces
X
Download Close