Los fusibles de media tensión serie Bussmann de Eaton proporcionan protección contra cortocircuitos en circuitos de motores, tanto para el arrancador del motor como para los cables que van del arrancador al motor. El arrancador del motor provee la protección contra sobrecarga, por lo general, mediante un relé de sobrecarga y un contactor. El percutor también puede formar parte del equipo asociado que aloja fusibles y arrancadores de motores.
Cumplen la norma BS 2692-1.
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.