Descargar documento () de 20
Interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface, HMI)

PLC de HMI XV300

El panel táctil XV300de la serie Moeller de Eaton se destaca por su diseño moderno y facilidad de uso según la interfaz de operación intuitiva de un teléfono inteligente o tableta. Los dispositivos pueden utilizarse como paneles de control HMI u opcionalmente con funcionalidad PLC integrada. Proporcionan un alto rendimiento del sistema, que junto con el potente procesador de gráficos permite el diseño de interfaces de usuario en línea con los últimos estándares. Esto permite cambios rápidos de pantalla y la integración de elementos multimedia, incluidos videos y contenido web.
La función PLC se puede programar usando CODESYS versión 2 o 3. Y crear la interfaz de usuario es fácil gracias al software de visualización intuitivo GALILEO. Además, también es posible implementar la visualización a través de CODESYS.

Rendimiento potente:
Microprocesador ARM Cortex A9 de 800 MHz
Máxima flexibilidad:
Pantallas de 5, 7, 10, 12 y 15 pulgadas
Protección integral:
IP65 (frontal), IP20 (trasera)

Características principales

  • Pantalla multitáctil capacitiva
  • Puede utilizarse en modo vertical u horizontal
  • Microprocesador ARM Cortex A9 de 800 MHz
  • 1 o 2 interfaces de Ethernet
  • Interfaces SmartWire-DT y Profibus-DP opcionales
  • Puede utilizarse como HMI estándar o con funcionalidad PLC adicional
  • Aprobaciones marinas de DNV-GL para dispositivos de 7 y 10 pulgadas

XV-303

Los dispositivos XV-303 con tecnología de toque capacitivo proyectado (Projected Capacitive Touch, PCT) están diseñados para montaje frontal. Gracias a la función multitáctil, se pueden operar intuitivamente con varios dedos o incluso con ambas manos. Al igual que en cualquier panel táctil o teléfono inteligente moderno, los operadores pueden usar dos dedos para hacer zoom y desplazarse. Los sensores de alta precisión evitan errores de funcionamiento o arranques accidentales de la máquina y, por lo tanto, mejoran la seguridad del sistema. Los dispositivos cuentan con una pantalla antirreflectante hecha de vidrio templado que también es fácil de limpiar. Hay pantallas de 7 pulgadas, 10 pulgadas y 15 pulgadas disponibles, incluso versiones con una relación de aspecto de 16:9.

XV-313

Los dispositivos XV-313 están diseñados para montaje trasero. El panel está al ras con la consola de control, lo que da como resultado una superficie plana y sin bordes en línea con los requisitos de diseño contemporáneos. Al igual que con el XV303, la pantalla multitáctil capacitiva admite la implementación de interfaces de usuario modernas (control por gestos). Hay pantallas de 7 pulgadas y 10 plgadas disponibles, incluidas versiones con una relación de aspecto de 16:9.

XV-363

El XV363 es un panel táctil infrarrojo para montaje frontal. Viene con una cubierta de metal y una pantalla hecha de vidrio de seguridad laminado con recubrimiento antirreflejo que es especialmente adecuado para su uso en ambientes agresivos. Pantallas de 5,7 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas disponibles con relación de aspecto de 4:3. Las dimensiones de los dispositivos son idénticas a las de la serie XV400.

Software de visualización GALILEO

El software de visualización intuitivo GALILEO mejora aún más las funcionalidades de los dispositivos de control XV. Si la función GALILEO WebVisu está activada, por ejemplo, también se puede acceder a la visualización de XV300 de forma remota desde dispositivos móviles.

SmartWire-DT integrado

La serie XV300 admite el sistema de comunicación SmartWire-DT. Como resultado, incorporar los dispositivos en soluciones de automatización flexibles es fácil y requiere menos componentes y menos ingeniería que el cableado convencional. SmartWire-DT permite la integración de las comunicaciones y el nivel de E/S directamente en los dispositivos de control, de visualización y de conmutación y, por lo tanto, abre nuevas posibilidades para soluciones que son creativas y económicas al mismo tiempo.

Programación con CODESYS

Cuando se utiliza para implementar una combinación de PLC HMI eficiente, la función de PLC basada en CODESYS opcional permite a los usuarios desarrollar funciones de programación potentes e integrales. Los paneles XV300 se pueden configurar con XSOFT-CODESYS versión 2 o versión 3. De esta manera, puede estar seguro de que podrá usar los programas existentes en el futuro y, al mismo tiempo, tener la opción de implementar nuevos diseños con las herramientas más recientes a su disposición.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Descargar enlaces
X
Download Close