Exigir más simplicidad.
La serie M-Max de variadores de frecuencia es un sistema compacto con un amplio rango de potencia. Tenga en cuenta el recubrimiento de la placa de conformación, las características de montaje únicas, la programación simple y su clasificación de 50 °C, y el M-Max es perfectamente adecuado para aplicaciones de maquinaria en muchas industrias, como manipulación de materiales, HVAC, bombeo y más.
Estos variadores basados en microprocesadores tienen características estándar que se pueden programar para adaptar el rendimiento del variador a una amplia variedad de requisitos de aplicación.
La línea de productos M-Max utiliza un microprocesador de 32 bits y transistores bipolares de compuerta aislada (Insulated Gate Bipolar Transistors, IGBT) que proporcionan un funcionamiento silencioso del motor, una alta eficiencia del motor y un rendimiento suave a baja velocidad.
El tamaño y la simplicidad del M-Max lo hacen ideal para una instalación sin complicaciones.
Mire el video para obtener más información.