Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias LED lineales industriales Champ Pro PLLA

El LED lineal Champ Pro PLLA de la serie Crouse-Hinds está diseñado específicamente para reemplazar la iluminación fluorescente T12, T8 y T5HO en aplicaciones industriales pesadas y hostiles. Disponible en versiones de 61 y 122 cm (2 pies y 4 pies) con 3700 lúmenes y 7900 lúmenes respectivamente, el PLLA presenta un diseño resistente y duradero con las opciones de montaje más versátiles y flexibles de la industria.

El PLLA es la solución de iluminación lineal ideal para áreas no peligrosas en minería, procesamiento de alimentos, marina, tratamiento de aguas residuales, fabricación pesada y otras aplicaciones donde la alta vibración, el impacto y la el lavado con manguera son algo común.

El PLLA también está disponible con un sistema de batería autónomo para aplicaciones de iluminación de emergencia.

Durabilidad
Resistente a la vibración y al impacto
Confiabilidad
60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
Eficiencia
Hasta 130 lúmenes por vatio

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Tipo 4X
  • IP66
  • Ubicaciones húmedas

Estándares UL

  • UL1598: luminaria
  • UL1598A: luminaria para instalación en embarcaciones marinas
  • UL924: luminarias de emergencia

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 250

Certificaciones adicionales

  • Diseño de ABS evaluado

Características de diseño

  • Eficacia líder en la industria: hasta 120 LPW
  • Vida de servicio de 60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
  • Temperatura de operación ambiente de -40 °C a +65 °C (modelo estándar)
  • Perfil bajo (menos de 7,6 cm [3”] de altura) perfecto para montaje en áreas confinadas o de baja altura
  • Opciones de montaje versátiles en techo/giratorias, pared, empotradas, poste y colgantes
  • Ópticas de haz ancho (120°) y haz estrecho (80°) para una iluminación uniforme
  • Cuatro puntos de retención secundaria
  • Manguera de alta presión con clasificación de 2000 PSI
  • Resistente a vibraciones, impactos y golpes: pasó la prueba de vibración de 3 ejes 5G  
  • Batería de respaldo de emergencia (90 minutos) y opciones de protección contra sobrevoltaje (hasta 10 kV)
  • Calificación DesignLights Consortium® (algunos modelos no están calificados para DLC)
  • Garantía de accesorios de 5 años

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre; recubrimiento de pintura electro-estática epóxico copper-free aluminum; Corro-free (opcional)
  • Lente: policarbonato transparente; policarbonato difuso (opcional)

Videos

    Diagramas y soporte de diseño

    Especificaciones

    Información para realizar pedidos: modelos de 120-277 V CA; 127-300 V CC

    PLLA_Catalog_Numbering_System.jpg

    Información para realizar pedidos: modelos 347-480 V CA

    PLL-UNV34_Catalog_Numbering_System.jpg

    Información para realizar pedidos: modelos de batería de emergencia

    PLL-EM_Catalog_Numbering_System.jpg
    Descargar enlaces
    X
    Download Close