Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias LED lineales para áreas peligrosas Pauluhn DLLA

El LED lineal Pauluhn DLLA de la serie Crouse-Hinds está específicamente diseñado para reemplazar la iluminación fluorescente T12, T8 y T5HO en plataformas de perforación terrestres y mar adentro.  Disponible en versiones de 61 cm y 122 cm (2 pies y 4 pies) con 3700 lúmenes y 7900 lúmenes respectivamente, el Pauluhn DLLA presenta un diseño resistente y duradero con las opciones de montaje más versátiles y flexibles de la industria.  

El Pauluhn DLLA es la solución de iluminación ideal para áreas de alta vibración, impacto y rociado de mangueras en aplicaciones de perforación.

El DLLA también está disponible con un sistema de batería autónomo para aplicaciones de iluminación de emergencia.

Durabilidad
Soporta la vibración y rociado de mangueras
Confiabilidad
60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
Eficiencia
Hasta 130 lúmenes por vatio

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA 4X, IP66
  • Lugares marinos y húmedos

Estándares UL

  • UL844: colgadores de accesorios eléctricos para ubicaciones peligrosas
  • UL1598: luminaria
  • UL1598A: luminaria para instalación en embarcaciones marinas
  • UL924: iluminación de emergencia

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 137

Certificaciones adicionales

  • Diseño de ABS evaluado

Características de diseño

  • Modelo único certificado para uso en aplicaciones peligrosas y severas de Clase I, División 2 y Clase II, División 1
  • Eficacia líder en la industria: hasta 120 LPW
  • Vida de servicio de 60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
  • Temperatura de operación ambiente de -40 °C a +65 °C (modelo estándar)
  • Perfil bajo (menos de 7,6 cm [3” de altura]): perfecto para montaje en áreas confinadas o de baja altura
  • Opciones de montaje versátiles en techo/giratorias, pared, empotradas, poste y colgantes
  • Adaptación sencilla a los accesorios Pauluhn DuraPro y MagnaPro, Rig-A-Lite y Snelson
  • Ópticas de haz ancho (120°) y haz estrecho (80°) para una iluminación uniforme
  • Cuatro puntos de retención secundaria
  • Manguera de alta presión con clasificación de 2000 PSI
  • Resistente a vibraciones, impactos y golpes: pasó la prueba de vibración de 3 ejes 5G  
  • Batería de respaldo de emergencia (90 minutos) y opciones de protección contra sobrevoltaje (hasta 10 kV)
  • Calificación DesignLights Consortium® (algunos modelos no están calificados para DLC)

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre; recubrimiento de pintura electro-estática epóxico copper-free aluminum; Corro-free (opcional)
  • Lente: policarbonato transparente; policarbonato difuso (opcional)

Videos

    Diagramas y soporte de diseño

    Especificaciones

    Información para realizar pedidos: modelos de 120-277 V CA; 127-300 V CC

    DLLA_Catalog_Numbering_System.jpg

    Información para realizar pedidos: modelos 347-480 V CA

    DLL-UNV34_Catalog_Numbering_System.jpg

    Información para realizar pedidos: modelos de batería de emergencia

    DLL-EM_Catalog_Numbering_System.jpg
    Descargar enlaces
    X
    Download Close