La subestación de control de apagado de arcos de Eaton reduce la energía incidente a un nivel en el que este dispositivo soportará un evento de arco eléctrico y, a la vez, proporciona mayor seguridad y minimiza el tiempo de inactividad de los equipos. La subestación de control de apagado de arcos cumple y supera los requisitos de las pruebas de resistencia de arco de C37.20.7 al demostrar aceptación incluso cuando se retiran los interruptores, se abren las puertas y se quitan las cubiertas, y sin necesidad de conductos, plenums ni construcción de gabinetes especiales.
Vea la descripción general del video de la subestación de control de apagado de arcos.
Obtenga más información sobre la subestación de control de apagado de arcos de nuestra serie de videos educativos.
Ver imágenes de la subestación de control de bajo voltaje Magnum DS con apagado de arcos
| VOLTAJE |
Hasta 600 V |
| CORRIENTE CONTINUA DEL COLECTOR PRINCIPAL | De 1600 A a 10 000 A |
| RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS | Hasta 100 kA |
| AMPERIOS DEL INTERRUPTOR | Hasta 6000 A |
| Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, ANSI)/Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) | C37.20.1, C37.51, C37.20.7 |
| UL |
1558, 1066, 2748 |
| CSA |
C22.2 N.º 31-10 |
| OTRAS CERTIFICACIONES | ABS |
| CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC, UBC Zona 4 |
| CONSTRUCCIÓN |
Recubiertos en metal |
| CIERRES DE ALIMENTACIÓN | Acceso posterior, acceso frontal |
| MEDIO DE AISLAMIENTO |
Aire |
| TIPO DE GABINETE | NEMA 1 para interiores, NEMA 3R para exteriores |
| DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES | De 45,72 a 153 cm An. x 102 a 229 cm P. x 244 cm Al. (18 a 60 in An. x 40 a 90 in P. x 96 in Al.) |
| PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE | Interruptor de energía, UL 1066 |
| MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Removible |