El transformador de interruptor de falla al vacío (VFI) trifásico de la serie Cooper Power de Eaton realiza doble tarea en un solo paquete compacto y rentable. Al combinar un transformador pedestal convencional con el VFI comprobado, la unidad proporciona transformación de voltaje y protección de sobrecorriente del transformador/bucle en un diseño que simplifica la instalación, reduce los costos y requiere menos espacio.
| Disponible en el rango de kVA |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
| Configuración primaria |
Delta o conexión en Y |
| Voltaje primario |
2400 V-34 500 V |
| Tensión secundaria |
208 Y/120 V a 14 400 V |
| Nivel de impulso básico |
Hasta 150 kV |
| ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.36 |
| CSA |
C88-M90 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
| Diseño |
Tipo compartimental |
| A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con pernos de cabeza pentagonal empotrados |
| Integridad de la caja |
Cumple con ANSI/IEEE C57.12.28 y C57.12.29 o las supera (si la construcción es de acero inoxidable) |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Medio de aislamiento |
Aire |
| Transformador de distribución |
Subestación trifásica |
| Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
| Dirección de potencia |
Descenso y ascenso |
| Protección por sobrecorriente |
Interruptor de falla al vacío (VFI) |
| Operadores de motor |
Restablecimiento remoto del VFI (opcional) |
Transformador trifásico pedestal
Transformador trifásico pedestal Envirotran reforzado para centros de datos
Transformador tipo subestación reforzado para centros de datos Envirotran
Transformadores trifásicos pedestal Envirotran
Transformador trifásico pedestal PEAK
Subestación de centro de potencia para uso interior
Transformador multi-tap
Transformador de subestación PEAK
Transformador tipo subestación
Subestación de centro de potencia para uso interior triple
Transformadores VFI tipo subestación
Transformador trifásico pedestal Envirotran de carga crítica
Transformador tipo subestación Envirotran de carga crítica
Transformador VFI de reducción de arco
Transformador inteligente VFI