El transformador VFI tipo subestación de la serie Cooper Power de Eaton combina un transformador de distribución convencional con un interruptor de falla al vacío (VFI), que ofrece transformación de voltaje y protección de sobrecorriente del transformador en un solo paquete con el que se ahorra espacio y dinero. Los transformadores diseñados para uso en interiores están sumergidos en fluido dieléctrico Envirotemp FR3 seguro y eficiente, lo que ofrece una mayor protección contra incendios y una vida útil más prolongada.
| Disponible en el rango de kVA |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
| Configuración primaria |
Delta o conexión en Y |
| Voltaje primario |
2400 V-34 500 V |
| Tensión secundaria |
208 Y/120 V a 14 400 V |
| Nivel de impulso básico |
Hasta 150 kV |
| ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.36 |
| CSA |
C88-M90 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
| A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con pernos de cabeza pentagonal empotrados |
| Integridad de la caja |
Cumple con ANSI/IEEE C57.12.28 y C57.12.29 o las supera (si la construcción es de acero inoxidable) |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Medio de aislamiento |
Aire |
| Transformador de distribución |
Subestación trifásica |
| Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
| Dirección de potencia |
Reducción y aumento |
| Protección por sobrecorriente |
Interruptor de falla al vacío (VFI) |
| Operadores de motor | Restablecimiento remoto del VFI (opcional) |