Con protección mejorada contra sobretensiones y un diseño reforzado, el transformador de carga crítica (CLT) de la serie Cooper Power de Eaton ofrece una combinación incomparable de confiabilidad, eficiencia, seguridad, rendimiento y valor. Estos transformadores pedestal, que proporcionan un funcionamiento superior en entornos eléctricos estresantes, están llenos de fluido dieléctrico Envirotemp FR3 para una mejor protección contra incendios y una vida útil más prolongada.
kVA base |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
Voltaje primario |
Entre 2400 V y 46 000 V |
Tensión secundaria |
Entre 120 V y 24 940 V |
Nivel básico de impulso (BIL) |
Entre 30 kV y 250 kV |
ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.34 |
CSA |
C227.4 |
NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
Diseño |
Tipo compartimental |
A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con perno de cabeza pentagonal empotrado |
Integridad de la caja |
Cumple con las normas ANSI/IEEE C.57.12.28 y C57.12.29 o las supera |
Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
Entorno de la caja |
Interior y exterior |
Medio de aislamiento |
Aire |
Material de la bisagra |
Bisagras de gabinete de acero inoxidable y espárragos de montaje |
Transformador de distribución | Montaje en pedestal trifásico |
Ubicación de instalación | Interior y exterior |
Dirección de potencia | Reducción y aumento |
Fluido | Aceite dieléctrico mineral o líquido Envirotemp FR3 (previa solicitud especial) |
Cambiador de tomas | Cambiador de tomas desenergizado, operable de manera externa |
Terminaciones | Bujes de porcelana de alto voltaje montados en pared lateral |
Bujes epóxicos moldeados de bajo voltaje montados en pared lateral con horquillas NEMA | |
Características del tanque | Bases de tanques diseñadas para deslizarse o rodar en cualquier dirección |
Orejetas de elevación y almohadillas de gato extra pesadas y soldadas en el lugar (4) | |
Base | Almohadillas de conexión a tierra de acero inoxidable (4) |
Refrigeración | Los radiadores de enfriamiento están soldados directamente al tanque |
Radiadores desmontables (opcionales) |
|
Medidores estándar | Termómetro tipo dial |
Indicador de nivel de aceite | |
Manómetro de vacío | |
Dispositivo de alivio automático de presión montado en la cubierta | |
Conexión de prueba de presión | |
Válvula de drenaje/llenado | Tapón de llenado superior de 2,5 cm (1 in) con conexión de prensa de filtro |
Válvula de drenaje de 2,5 cm (1 in) con combinación de muestreador (2500 kVA e inferior) | |
Válvula de drenaje de 5 cm (2 in) con muestreador (más de 2500 kVA) | |
Válvula de filtro superior de 2,5 cm (1 in) (más de 2500 kVA) |
|
Color de la pintura | Pintado con gris claro ANSI n.º 61; gris cielo ANSI n.º 70 o pintura especial disponible a solicitud |
Placa de datos | Placa de datos de aluminio grabada con láser |
Placa de datos de acero inoxidable (opcional) |