El transformador trifásico pedestal Envirotran reforzado para centros de datos (HDC) de la serie Cooper Power de Eaton proporciona un rendimiento superior y protección contra sobretensiones incluso en entornos eléctricos exigentes. Sumergidos en fluido dieléctrico FR3 Envirotemp, los transformadores pedestal HDC se pueden utilizar en aplicaciones de uso tanto interior como exterior, reducen una extensa variedad de voltajes de sistemas de distribución y satisfacen una amplia gama de necesidades complejas de centros de datos, por ejemplo, protección de relés, monitoreo avanzado y protección VFI.
kVA base |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
Tensión primaria |
Entre 2400 V y 46 000 V |
Tensión secundaria |
Entre 120 V y 24 940 V |
Nivel básico de impulso (BIL) |
Entre 30 kV y 250 kV |
ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.34 |
CSA |
C227.4 |
NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
Diseño |
Tipo compartimental |
A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con perno de cabeza pentagonal empotrado |
Integridad de la caja |
Cumple con las normas ANSI/IEEE C.57.12.28 y C57.12.29 o las supera |
Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
Entorno de la caja |
Interior y exterior |
Medio de aislamiento |
Aire |
Material de la bisagra |
Bisagras de gabinete de acero inoxidable y espárragos de montaje |
Transformador de distribución |
Pedestal, trifásico |
Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
Dirección de potencia |
Reducción y aumento |
Cubierta |
Cubierta empernada para acceso al tanque (45-1000 kVA) |
Cubierta soldada con abertura de inspección (1500-7500 kVA) | |
Protección de sobretensión |
Provisiones de montaje para apartarrayos (frente vivo) |
Placa de datos |
Placa de datos de aluminio grabada con láser (disponible en acero inoxidable) |
Válvulas de drenaje/llenado |
Válvula de drenaje de 2,54 cm (1 in) con dispositivo de muestreo en compartimento de bajo voltaje (45-7500 kVA) |
Alivio de presión |
Dispositivo de alivio automático de presión |
Gabinete |
Gabinete de 50,80 cm (20 in) de profundidad (45-1000 kVA) |
Gabinete de 60,96 cm (24 in) de profundidad (1500-7500 kVA) | |
Gabinete de 76,20 cm (30 in) de profundidad (34,5/19,92 kV) | |
Terminación principal |
Boquillas tipo pozo de 200 A (15, 25 kV) (HTN) |
Boquillas integrales de 200 A (15, 25, 35 kV) (frente muerto) | |
Boquillas de porcelana de proceso húmedo de grado eléctrico (frente vivo) |
|
Orejetas de elevación |
Orejetas de elevación certificadas (4) |
Toma a tierra |
Almohadillas de toma a tierra de acero inoxidable NEMA de 2 orificios (de 750 a 7500 kVA) |