El transformador tipo subestación trifásico reforzado para centros de datos (HDC) Envirotran de la serie Cooper Power de Eaton proporciona un rendimiento superior y protección contra sobretensiones incluso en entornos eléctricos estresantes. Diseñados y construidos en torno a una eficiencia y confiabilidad superiores, los transformadores HDC tipo subestación se pueden utilizar en aplicaciones de uso tanto interior como exterior, reducen una extensa variedad de voltajes de sistemas de distribución y satisfacen una amplia gama de necesidades complejas de centros de datos, por ejemplo, protección de relés, monitoreo avanzado y protección VFI.
| kVA base |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
| Voltaje primario |
Entre 2400 V y 46 000 V |
| Tensión secundaria |
Entre 120 V y 24 940 V |
| Nivel básico de impulso (BIL) |
Entre 30 kV y 250 kV |
| ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.36 |
| CSA |
C88 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
| Diseño |
Tipo de subestación abierta o unidad |
| A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con perno de cabeza pentagonal empotrado |
| Integridad de la caja |
Cumple o supera las especificaciones de las normas ANSI/IEEE C.57.12.28 y C57.12.29 |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Medio de aislamiento |
Aire |
| Material de la bisagra |
Bisagras de gabinete de acero inoxidable y espárragos de montaje |
| Transformador de distribución | Subestación trifásica |
| Ubicación de instalación | Interior y exterior |
| Dirección de potencia | Reducción y aumento |
| Fluido | Aceite dieléctrico mineral o líquido Envirotemp FR3 (previa solicitud especial) |
| Cambiador de tomas | Cambiador de tomas desenergizado, operable de manera externa |
| Terminaciones | Bujes de porcelana de alto voltaje montados en pared lateral |
| Bujes epóxicos moldeados de bajo voltaje montados en pared lateral con horquillas NEMA |
|
| Características del tanque | Bases de tanques diseñadas para deslizarse o rodar en cualquier dirección |
| Orejetas de elevación y almohadillas de gato extra pesadas y soldadas en el lugar (4) |
|
| Refrigeración | Los radiadores de enfriamiento están soldados directamente al tanque |
| Radiadores desmontables (opcionales) |
|
| Medidores estándar | Termómetro tipo dial |
| Indicador de nivel de aceite | |
| Manómetro de vacío | |
| Dispositivo de alivio automático de presión montado en la cubierta | |
| Conexión de prueba de presión |
|
| Válvulas de drenaje/llenado Color de la pintura | Tapón de llenado superior de 2,5 cm (1 in) con conexión de prensa de filtro |
| Válvula de drenaje de 2,5 cm (1 in) con combinación de muestreador (2500 kVA e inferior) | |
| Válvula de drenaje de 5 cm (2 in) con muestreador (más de 2500 kVA) | |
| Válvula de filtro superior de 2,5 cm (1 in) (más de 2500 kVA) | |
| Pintado con gris claro ANSI n.º 61; gris cielo ANSI n.º 70 o pintura especial disponible a solicitud |
|
| Base | Almohadillas de toma a tierra de acero inoxidable NEMA de 2 orificios (de 750 a 7500 kVA) |
| Placa de datos | Placa de datos de aluminio grabada con láser (placa de datos SS opcional) |