El transformador VFI de reducción de arco de la serie Cooper Power de Eaton está construido con la inteligencia para reducir la energía incidente en las zonas de arco eléctrico corriente abajo y mitigar el peligro que representa el equipo de distribución de energía. Mediante la tecnología comprobada de interruptor de falla al vacío (VFI) de Eaton combinada con un sistema de relé basado en un microprocesador, las anomalías se detectan y transmiten a través del paquete de control integral para aislar el equipo corriente abajo en un tiempo de despeje de 4 ciclos o menos, con lo cual se maximiza la seguridad eléctrica y la confiabilidad del sistema.
| Transformador | Montaje tipo pedestal o subestación |
| Disponible en el rango de kVA | Entre 150 kVA y 12 500 kVA |
| Configuración primaria | Delta o conexión en Y |
| Voltaje primario | Entre 2400 V y 34 500 V |
| Tensión secundaria | 208 Y/120 V a 14 400 V |
| Nivel básico de impulso (BIL) | Hasta 46 kV |
| Aumento de la temperatura | Capacidad de aumento disponibles de 55 °C, 65 °C o 75 °C (PICO) |
| Interruptor por falla de vacío | Operación manual o con motor |
| Capacidad del interruptor de falla al vacío | 900 A cont. hasta 35 kV |
| Potencia nominal de interrupción | 12,5 kA a 15/25/35 kV o 16 kA a 15 kV |
| Interrupción adicional | Hasta 50 kA cuando está en serie con PRCLF |
| ANSI/IEEE |
C57.12.00, C57.12.34 y C57.12.36 |
| Estándar de cálculo de arco eléctrico |
IEEE 1584-2018 |
| CSA |
C227.4 o C88-M90 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros | FM Global (interior y exterior), UL/cUL |
| Diseño |
Montaje tipo pedestal o subestación |
| A prueba de manipulaciones |
Cámaras terminales del sistema de cierre y candado de 3 puntos |
| Capacidad de la carcasa |
IEEE C57.12.28 (o 12.29 con acero inoxidable) |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Medio de aislamiento |
Cámaras de terminales aéreos |
| Tablero de control |
Certificación NEMA 4X UL |
| Transformador de distribución |
Subestación trifásica o montaje tipo pedestal |
| Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
| Dirección de potencia |
Reducción y aumento |
| Protección por sobrecorriente |
Interruptor por falla de vacío |
| Operadores de motor |
(opcional) reinicio remoto de VFI |
| Relé del microprocesador |
Relé Serie E, SEL o relé diferencial aprobado de Eaton |
| UPS integral |
Batería de respaldo de 24 horas |
| Sensores integrales |
TC (opcionales: TP, térmicos, de presión, de fluido, etc.) |
Transformador trifásico pedestal
Transformador trifásico pedestal Envirotran reforzado para centros de datos
Transformadores trifásicos pedestal Envirotran
Transformador trifásico pedestal PEAK
Transformadores trifásicos pedestal de VFI
Subestación de centro de potencia para uso interior
Relé de transformador de Eaton
Transformador de subestación PEAK
Transformador tipo subestación
Subestación de control de bajo voltaje con apagado de arcos Magnum DS
Transformadores VFI tipo subestación
Transformador trifásico pedestal Envirotran de carga crítica
Transformador tipo subestación Envirotran de carga crítica
Transformador tipo subestación reforzado para centros de datos Envirotran
Seccionador de interrupción en vacío VFI