Descargar documento () de 20

Transformadores atenuantes de armónicos

The distorted current waveform created by non-linear loads can cause many problems in an electrical distribution system. Eaton's Harmonic Mitigating “phase-shifting” Transformers are cost-effective, energy efficient, highly reliable passive devices that are always on the job, treating harmonics regardless of the level of load they are serving at a given point in time. They are designed to treat a wide variety of harmonics, including harmful triplen harmonic currents.
Clasificaciones
15 – 1000 kVA
Cambio de fase
0°, -30°, +15°, -15°
Conductor de devanado
Cobre o aluminio

Características principales

  • Incluye transformadores con requisitos de eficiencia DOE 2016 y NEMA TP-1, y transformadores con otros requisitos de eficiencia
  • Los transformadores de mitigación de armónicos (cancelación) son un medio rentable para tratar armónicos dañinos en sistemas eléctricos de distribución.
  • Probado por terceros para el rendimiento armónico y la eficiencia energética
  • Disponible en una variedad de configuraciones de cambio de fase que permiten flexibilidad para apuntar a familias específicas de armónicos
  • Tratamiento armónico proporcionado completamente por la cancelación del flujo electromagnético; no se utilizan filtros, condensadores u otros dispositivos similares, lo que reduce las piezas y el mantenimiento
  • Escudo electrostático único para atenuación de ruido de modo común y de modo transversal
  • Los transformadores incluyen una barra versátil de conexión equipotencial/conexión a tierra fijada al panel inferior como estándar, para cumplir con NEC 450.10(A)

Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores

Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar

Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016

Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje

Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco

Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco

También puede interesarse en

Descargar enlaces
X
Download Close