Eaton’s Breaker Integrated Transformers (BIT) integrates a traditionally separate Molded Case Circuit Breaker (MCCB) and a low-voltage dry-type distribution transformer. Factory-assembled and fully tested, BIT helps reduce arc-flash hazard, footprint and overall cost of the electrical distribution system.
Primario, secundario, primario-secundario y secundario-secundario
Conductor de devanado
Cobre o aluminio
Características principales
Incluye transformadores con requisitos de eficiencia DOE 2016 y NEMA TP-1, y transformadores con otros requisitos de eficiencia
Reemplace la necesidad de componentes de distribución de energía separados con un disyuntor de caja moldeada (MCCB) totalmente cerrado e integrado en la tecnología comprobada de transformadores de distribución de bajo voltaje tipo seco de Eaton
Disponible en 150 °C, 115 °C y 80 °C
Aproveche el ahorro de espacio con un diseño integrado que puede ahorrar hasta un 30 por ciento en comparación con las soluciones tradicionales instaladas por separado
Configuración sencilla para necesidades de aplicaciones específicas con una amplia gama de opciones de disyuntores primarios, secundarios, primarios y secundarios, o secundarios y secundarios
Reduzca el peligro de arco eléctrico
Los transformadores incluyen una barra versátil de conexión equipotencial/conexión a tierra fijada al panel inferior como estándar, para cumplir con NEC 450.10(A)
Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores
Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar
Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco
Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco
This document reviews the breaker integrated transformer (BIT) which consolidates a traditionally separate molded case circuit breaker into a connected dry-type distribution transformer package.
This design guide provides dimensions, layout examples, technical specifications and application information for low-voltage dry-type transformers. The information in this document supersedes section 19 of the Consulting Application Guide (CAG).
This is a CSI formatted construction guide specification for general purpose dry-type transformers with integrated circuit breaker Transformer - General purpose dry type with integrated breaker.