Descargar documento () de 20

Minicentros de energía

Eaton’s Mini-Power Center incorporates an encapsulated transformer, interior, primary and secondary main circuit breakers in to a single assembly. Mini-Power Centers are ideally suited for applications where 120 volts are required at a remote location, such us parking lots, workbenches, and temporary power on construction sites.
Clase de voltaje
600 V
Clasificaciones
Monofásico 3 - 25 kVA Trifásico 15 - 30 kVA
Conductor de devanado
Cobre o aluminio

Características principales

  • La cubierta con bisagra que se puede cerrar con candado evita que se quiten los interruptores del alimentador
  • Todo el cableado de interconexión se realiza en la fábrica, lo que ahorra costos de instalación
  • Gabinete NEMA 3R para aplicaciones en interiores o exteriores, gabinete de acero inoxidable NEMA 4X opcional para uso en aplicaciones hostiles
  • La barra de conexión a tierra se suministra para permitir la conexión a tierra de circuitos secundarios individuales
  • El compartimiento de cableado incluye un amplio espacio para la entrada de conductos
  • Clase de aislamiento de 180 ºC. 115 °C de elevación estándar; 80 °C de elevación opcional
  • Los núcleos están conectados a tierra con un cable de cobre

Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores

Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar

Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016

Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje

Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco

Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco

También puede interesarse en

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close