Descargar documento () de 20

Transformadores ventilados de uso general

Eaton types DS-3 (single-phase) and DT-3 (three-phase) general purpose ventilated dry-type transformers are two-winding, self-cooled, and available in a wide variety of primary and secondary voltage combinations. General purpose transformers are designed for continuous operation at rated kVA. They are designed, manufactured and tested in accordance with all of the latest applicable ANSI, NEMA and IEEE standards.
Clase de voltaje
600 V
Clasificaciones
Monofásico de 7,5 a 333 kVA Trifásico de 7,5 a 1500 kVA
Conductor de devanado
Cobre o aluminio

Características principales

  • Incluye transformadores con requisitos de eficiencia DOE 2016 y NEMA TP-1, y transformadores con otros requisitos de eficiencia
  • Opciones de transformadores de distribución tipo seco ventilados en devanados de aluminio o cobre
  • Disponible en aumento de temperatura de 150°, 115° y 80° C
  • Sonido bajo opcional 3 dB y 5 dB por debajo del estándar NEMA ST-20
  • Disponible en 60 y 50 Hz
  • Gabinetes estándar NEMA 2, NEMA 3R con protectores contra la intemperie instalados en campo
  • Los transformadores incluyen una barra versátil de conexión equipotencial/conexión a tierra fijada al panel inferior como estándar, para cumplir con NEC 450.10(A)

Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores

Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar

Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016

Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje

Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco

Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco

También puede interesarse en

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close