Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sensores fotoeléctricos de supresión de fondo PerfectProx de largo alcance E67

Sensor resistente

Los sensores PerfectProx de largo alcance E67 de Eaton se encuentran entre los sensores de largo alcance de mayor rendimiento disponibles con supresión de fondo. Son la solución perfecta para las aplicaciones de detección más difíciles. Estos sensores detectan de manera confiable los objetivos en el rango, independientemente de las variaciones de color, reflectancia, contraste o forma de la superficie, mientras ignoran los objetos apenas fuera del rango objetivo.

Características principales de los sensores fotoeléctricos de supresión de fondo PerfectProx de largo alcance E67

  • Los sensores ofrecen rangos fijos y preestablecidos sin ajuste por parte del usuario para evitar alteraciones y eliminar el tiempo de inactividad
  • La tecnología PerfectProx proporciona una supresión de fondo excepcional para resolver desafíos de aplicación intensos
  • Los indicadores dobles comunican el estado de salida y alimentación desde una ubicación fácil de ver en la parte superior de la caja del sensor
  • El encapsulado completamente sellado proporciona un rendimiento excepcional en entornos de aplicación difíciles

Sensor resistente

El sensor PerfectProx de largo alcance E67 se diseñó para resolver las aplicaciones de detección fotoeléctrica más difíciles con ópticas patentadas y tecnología PerfectProx. Mire el video para obtener más información.

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Guía de selección de productos

 

Sensores de la serie PerfectProx de largo alcance E67

Tipos y rangos de detección

  • PerfectProx 61 cm a 244 cm (24 in a 96 in) 
  • Modelo estándar preestablecido a 1,8 m (6 ft). Hay disponibles rangos fijos de 0,6 m a 2,4 m (2 ft a 8 ft).

Características del producto

  • Rangos de detección extendidos (hasta 2,4 m [8 ft]) disponibles con tecnología de supresión de fondo 
  • No se requieren ajustes de usuario 
  • Los indicadores dobles comunican el estado de salida y alimentación desde una ubicación fácil de ver en la parte superior del sensor 
  • Los modelos de CA/CC ofrecen salida de contacto aislada para flexibilidad de cableado 
  • Los sensores de CC ofrecen salidas NPN y PNP 
  • Dos opciones de montaje para máxima flexibilidad 

Datos técnicos y especificaciones

  • Voltaje de funcionamiento: 18 VCC a 30 VCC y 20 VCA/CC a 132 VCA/CC 
  • Función de salida: relé de estado sólido (CC) NPN y PNP, modelos de funcionamiento en modo claro u oscuro de aislamiento (CA/CC) de 1500 V disponibles 
  • Corriente de carga máxima: 100 mA CC 75 mA CA/CC 
  • Clasificación de gabinetes: NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 6, 12 y 13 
  • Rango de tiempo de respuesta: 50 ms (CA/CC) y 15 ms (CC)

Aprobaciones

  • En conformidad con RoHS
Descargar enlaces
X
Download Close