Tamaño pequeño. Impacto grande.
Los contactores XT IEC son de larga duración, para aplicaciones de CC le permitirán ahorrar tiempo y dinero. Están diseñados para rangos de corriente de 300 A y 600 A, respectivamente. Los dispositivos XT IEC son capaces de un mayor número de operaciones de conmutación eléctrica y, por lo tanto, tienen una vida útil más larga en comparación con dispositivos similares. Esto hace que estos contactores IEC sean un componente confiable y libre de mantenimiento en cualquier máquina y sistema.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos