Los indicadores de falla de la serie Cooper Power de Eaton ofrecen múltiples tipos de FCI, que van desde modelos de circuitos básicos con estilo de restablecimiento retardado hasta circuitos más sofisticados del tipo de restablecimiento electrostático y de punto de prueba.
Descripción de tipo |
Aplicación típica del sistema |
Ubicación física de montaje |
Requisitos de voltaje/corriente |
Restablecimiento del punto de prueba |
Subterráneo |
En el punto de prueba del conector |
Mín. 5 kV L-G (2,4 kV para Pathfinder) |
Restablecimiento por bajo voltaje |
Subterráneo |
En el cable apantallado URD debajo del conector |
Fuente secundaria de voltaje (mín. 105 voltios) |
Restablecimiento electrostático |
Gastos generales |
En cable pelado o aislado sin apantallamiento |
Mín. 6,9 kV L-G |
Reinicio retardado programable |
Gastos generales |
En cable aéreo pelado o aislado sin apantallamiento |
Ninguno (alimentado por batería de litio con restablecimiento programable) |
Restablecimiento de corriente |
Subterránea y aérea |
En cable apantallado URD debajo del conector y en cable aéreo pelado o aislado sin apantallamiento |
Mín. 2,4 A continuo |
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Obtenga información sobre los aspectos fundamentales de los accesorios para cables de media tensión