Los sistemas de conectores de operación sin carga de la serie Cooper Power de Eaton satisfacen la necesidad de una instalación subterránea de frente inactivo en alimentadores principales y laterales. Proporcionan una conexión de cable completamente sumergible, frontal y completamente cubierta para aparatos de media tensión, incluidos transformadores, subestaciones de control y motores grandes.
| Capacidades del conector de operación sin carga de 600 A de acuerdo con la norma 386 del IEEE estándar |
|||
| Capacidades de voltaje |
15 kV |
25 kV |
35 kV |
| Clase de voltaje estándar |
25 |
25 |
35 |
| Clasificación máxima de fase a tierra |
15,2 |
15,2 |
21,1 |
| CA de 60 Hz, resistencia de 1 minuto |
40 |
40 |
50 % |
| Resistencia de 15 minutos de CC |
78 |
78 |
103 |
| BIL y cresta de onda completa |
125 |
125 |
150* |
| Nivel de voltaje de corona mínimo |
19 |
19 |
26 |
| Capacidades de corriente |
15 k |
25 kV |
35 kV |
| Interfaz de 600 A** |
|||
| Continua |
RMS de 600 A |
RMS de 600 A |
RMS de 600 A |
| Sobrecarga de 24 horas |
RMS de 1000 A |
RMS de 1000 A |
RMS de 1000 A |
| Corta duración |
RMS de 25 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 25 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 25 000 A simétrico para 0,17 s |
| RMS de 10 000 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 3,0 s |
|
| Interfaz de 200 A en el conector macho de derivación reductor de operación con carga (LRTP)* |
|||
| Continua |
RMS de 200 A |
RMS de 200 A |
RMS de 200 A |
| Conmutación |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 14,4 kV |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 26,3 kV |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 36,6 kV |
| Cierre contra falla |
RMS de 10 000 A simétrico a 14,4 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
RMS de 10 000 A simétrico a 26,3 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
RMS de 10 000 A simétrico a 36,6 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
| Corta duración |
RMS de 10 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 0,17 s |
| RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
|
| *El diseño y la protección del sistema deben reconocer las capacidades de la interfaz de 200 A |
|||
| **Capacidad opcional de 900 A disponible |
|||
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Obtenga información sobre los aspectos fundamentales de los accesorios para cables de media tensión
Conectores de operación con carga
Empalmes aislados
Uniones
Supresores de codo
Gabinetes SecTER y manguitos de conexión a tierra
Indicadores de falla
Equipo de transformadores OEM