Los conectores codo de operación con carga y los accesorios de la serie Cooper Power de Eaton de 200 A, 15, 25 y 35 kV, y la tecnología Cleer de operación con carga de 600 A, 15 y 25 kV conectan el cable subterráneo a los transformadores, a los gabinetes seccionadores y a las uniones. Son ideales para terminaciones enchufables sumergibles, completamente apantalladas y aisladas. Estos conectores están moldeados con aislamiento EPDM curado con peróxido de alta calidad para un rendimiento confiable en el campo.
Capacidades del conector de operación con carga de 200 A de acuerdo con la norma IEEE 386 estándar |
|||
Capacidades de voltaje | 15 kV |
25 kV | 35 kV |
Clase de voltaje estándar |
15 | 25 | 35 |
Capacidad máxima de fase a fase |
14,4 |
26,3 | 36,6 |
Capacidad máxima de fase a tierra | 8,3 |
15,2 | 21,1 |
Resistencia 1 minuto a 60 Hz CA |
34 |
40 | 50 % |
Resistencia de 15 minutos de CC |
53 |
78 | 103 |
BIL y cresta de onda completa |
95 |
125 | 150* |
Nivel de voltaje de corona mínimo |
11 |
19 | 26 |
Capacidades de corriente |
15 kV |
25 kV | 35 kV |
Continua |
RMS de 200 A |
RMS de 200 A | RMS de 200 A |
Conmutación |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 14,4 kV |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 26,3 kV | 10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 36,6 kV |
Cierre contra falla |
RMS de 10 000 A simétrico a 14,4 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
RMS de 10 000 A simétrico a 26,3 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación | RMS de 10 000 A simétrico a 36,6 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
Corta duración |
10 000 A rms simétricos durante 0,17 s |
10 000 A rms simétricos durante 0,17 s | 10 000 A rms simétricos durante 0,17 s |
RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s | RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
Interfaz de operación con carga de 600 A |
|
Corriente continua |
RMS de 600 A |
Conmutación de operación con carga |
Diez operaciones de conexión y desconexión a 600 A a 14,4 kV de fase a fase |
Tres operaciones de conexión y desconexión a 900 A a 14,4 kV de fase a fase |
|
Cierre contra falla |
16 kA rms simétricos a 14,4 kV de fase a fase después de diez operaciones de conmutación de operación con carga de 600 A durante 0,17 segundos |
16 kA rms simétricos a 14,4 kV de fase a fase después de tres operaciones de conmutación de operación con carga de 900 A durante 0,17 segundos |
|
Corriente de sobrecarga de 4 horas |
900 A rms |
Corriente de corta duración |
16 kA rms simétricos durante 0,17 segundos (limitado por la capacidad de cierre contra falla)* |
10 kA rms simétricos durante 3,0 segundos |
|
Interfaz de operación sin carga de 600 A, 15/25 kV, IEEE 386-2006 estándar |
|
Corriente continua |
RMS de 600 A |
Corriente de sobrecarga de 4 horas |
900 A rms |
Corriente de corta duración |
16 kA rms simétricos durante 0,17 segundos* |
10 kA rms simétricos durante 3,0 segundos |
|
Las capacidades y características de corriente cumplen con los requisitos de IEEE 386-2006 estándar aplicables |
|
*Los conectores de operación con carga de 600 A generalmente pueden alcanzar capacidades nominales de corriente de corta duración que superan ampliamente las indicadas (las capacidades nominales de 25 kA a 40 kA durante 0,17 s son típicas). Sin embargo, las capacidades nominales están limitadas por la capacidad de cierre contra falla. Comuníquese con el representante de Eaton para conocer las capacidades nominales máximas de corriente de corta duración si las operaciones de cierre contra falla no son factibles en su aplicación |
Interfaz de operación con carga de 600 A |
|
Corriente continua |
RMS de 600 A |
Conmutación de operación con carga |
Cinco operaciones de conexión y desconexión a 600 A a 26,3 kV de fase a fase |
Una operación de conexión y desconexión a 900 A a 26,3 kV de fase a fase |
|
Cierre contra falla |
10 kA rms simétricos a 26,3 kV de fase a fase después de cinco operaciones de conmutación de operación con carga de 600 A durante 0,17 segundos |
10 kA rms simétricos a 26,3 kV de fase a fase después de una operación de conmutación de operación con carga de 900 A durante 0,17 segundos |
|
Corriente de sobrecarga de 4 horas |
900 A rms |
Corriente de corta duración |
10 kA rms simétricos durante 0,17 segundos (limitado por la capacidad de cierre contra falla)* |
10 kA rms simétricos durante 3,0 segundos |
|
Interfaz de operación sin carga de 600 A, 15/25 kV, IEEE 386-2006 estándar |
|
Corriente continua |
RMS de 600 A |
Corriente de sobrecarga de 4 horas |
900 A rms |
Corriente de corta duración |
10 kA rms simétricos durante 0,17 segundos* |
10 kA rms simétricos durante 3,0 segundos |
|
Las capacidades y características de corriente cumplen con los requisitos de IEEE 386-2006 estándar aplicables |
|
*Los conectores de operación con carga de 600 A generalmente pueden alcanzar capacidades nominales de corriente de corta duración que superan ampliamente las indicadas (las capacidades nominales de 25 kA a 40 kA durante 0,17 s son típicas). Sin embargo, las capacidades nominales están limitadas por la capacidad de cierre contra falla. Comuníquese con el representante de Eaton para conocer las capacidades nominales máximas de corriente de corta duración si las operaciones de cierre contra falla no son factibles en su aplicación |
Interfaz de operación con carga de 600 A |
|
Corriente continua |
RMS de 600 A |
Conmutación de operación con carga |
Cinco operaciones de conexión y desconexión a 600 A a 28,0 kV de fase a fase |
Una operación de conexión y desconexión a 900 A a 28,0 kV de fase a fase |
|
Cierre contra falla |
10 kA rms simétricos a 28,0 kV de fase a fase después de cinco operaciones de conmutación de operación con carga de 600 A durante 0,17 segundos |
10 kA rms simétricos a 28,0 kV de fase a fase después de una operación de conmutación de operación con carga de 900 A durante 0,17 segundos |
|
Corriente de sobrecarga de 4 horas |
900 A rms |
Corriente de corta duración (consulte la sección Importante a continuación) |
25 kA rms simétricos durante 0,17 segundos (limitado por la capacidad de cierre contra falla)* |
10 kA rms simétricos durante 3,0 segundos |
|
Interfaz de operación sin carga de 600 A, 15/25 kV, IEEE 386-2006 estándar |
|
Corriente continua |
RMS de 600 A |
Corriente de sobrecarga de 4 horas |
900 A rms |
Corriente de corta duración (consulte la sección Importante a continuación) |
25 kA rms simétricos durante 0,17 segundos* |
10 kA rms simétricos durante 3,0 segundos |
|
Las capacidades y características de corriente cumplen con los requisitos de IEEE 386-2006 estándar aplicables |
|
*Los conectores de operación con carga de 600 A generalmente pueden alcanzar capacidades nominales de corriente de corta duración que superan ampliamente las indicadas (las capacidades nominales de 25 kA a 40 kA durante 0,17 s son típicas). Sin embargo, las capacidades nominales están limitadas por la capacidad de cierre contra falla. Comuníquese con el representante de Eaton para conocer las capacidades nominales máximas de corriente de corta duración si las operaciones de cierre contra falla no son factibles en su aplicación |
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Obtenga información sobre los aspectos fundamentales de los accesorios para cables de media tensión