Las unidades capacitivas de la serie Cooper Power de Eaton de media tensión, monofásicos, all-film, sin fusibles, cuentan con elementos de lámina extendida, conexiones sin soldadura y hoja de papel aluminio cortada con láser en un diseño de factor de alto apilamiento. Estos capacitores se diseñan, fabrican y prueban para cumplir con los requisitos de las normas ANSI/IEEE/IEC vigentes o superarlos y constituyen una fuente simple, económica y confiable de energía reactiva en sistemas de energía eléctrica.
| Ofertas de productos | Capacitores de servicio normal (tipo SD) Capacitores de servicio pesado (tipo HD) Capacitores de servicio extremo (tipo XD) |
| Voltaje (V) | 2400 - 22 800 |
| Nivel básico de aislamiento (BIL) | 95 - 200 kV |
| Kvar estándar | 50 - 600 |
| Calificación de temperatura | De -40 a +55 °C (capacidades de servicio normal) De -40 a +55 °C (capacidades de servicio pesado) De -50 a +55 °C (capacidades de servicio extremo) |
| Capacidad de sobrevoltaje de RMS continuo | 110 % (capacidades de servicio normal) 125 % (capacidades de servicio pesado) 125 % (capacidades de servicio extremo) |
| Capacidad de sobrevoltaje pico | 120 % (capacidades de servicio normal) 135 % (capacidades de servicio pesado) 135 % (capacidades de servicio extremo) |
| Curva de ruptura del tanque definida por completo | 10 kA (capacidades de servicio normal) 10 kA (capacidades de servicio pesado) 15 kA (capacidades de servicio extremo) |
| Diseño del tanque | Acero inoxidable 409, costura soldada, sin juntas, sellado herméticamente, acabado gris claro |
| Revestimiento del tanque | El tanque está arenado, sometido a lavado y secado industrial, con acabado primario epóxico y un sistema de recubrimiento de capa superior de uretano |
| Provisiones de montaje | Soportes de montaje de acero inoxidable con centro de montaje de 39,67 cm (15,62 in) estándar de la industria para intercambiabilidad de la unidad; la parte inferior de cada soporte no está pintada para conexión a tierra positiva |
| Cantidad de boquillas | 1 o 2 |
| Construcción de la boquilla | Bujes de porcelana gris claro; vidriados para alta resistencia y durabilidad y sellados herméticamente sin juntas de unión molecular al tanque del capacitor |
| Resistencias de descarga internas | Provisión de seguridad integrada para disipar el voltaje terminal de acuerdo con los requisitos de IEEE e IEC |
| Tamaño de los terminales | Los terminales de ranura paralela admiten conductores de cobre o aluminio desde n.° 8 AWG sólidos hasta n.° 1 AWG trenzados |
| Cubierta de los terminales | Vía de corriente continua ininterrumpida desde los elementos hasta las cubiertas niqueladas de los terminales a través de cables conductores de servicio pesado |
| Aplicaciones | Bancos montados en postes, bancos al aire libre (con fusibles externos o sin fusible), bancos con gabinete metálico, banco de capacitores móviles y aplicaciones especiales (HVDC, en serie) |
| Protección | Con fusible externo Protección contra desequilibrio (dif. H+) |
| IEEE | Norma 18-2002 (capacidades de servicio normal) Norma 18-2012 (capacidades de servicio pesado) Norma 18-2012 (capacidades de servicio extremo) |
| IEC | 60871-1 |
| CSA |
CAN/CSA-C871-1 |