Descargar documento () de 20
Bastidores y gabinetes

Gabinete serie S

Los gabinetes serie S de Eaton admiten una gama de accesorios para bastidores, así como productos de distribución, administración y protección de energía, para proporcionar una plataforma comprobada en la que usted puede confiar para respaldar operaciones críticas de TI.

  • Marco de acero completamente soldado que puede almacenar hasta 1360 kg (3000 lb) de equipos informáticos y de red
  • Marco mejorado que ayuda a garantizar cero fugas alrededor del perímetro frontal; también cuenta con pasacables ovalados en los verticales del marco frontal para el paso de cables entre bastidores
  • Puertas traseras divididas que facilitan el acceso y la maniobrabilidad en entornos de centros de datos
  • Panel superior con dos aberturas cepilladas de 152,40 mm (6”) de ancho para salida de cables
  • Compatibilidad garantizada con equipos de tamaño estándar EIA-310
  • Una amplia gama de opciones de manejo de cables mejoran el enrutamiento de cables horizontal y verticalmente
  • Puertas traseras divididas que proporcionan fácil acceso y maniobrabilidad
  • Se integra con el gabinete de red de Eaton, la sala de servidores y las soluciones de centros de datos.

Gabinete sísmico serie S

El gabinete sísmico serie S de Eaton es ideal para instalaciones donde el impacto y la vibración son factores, lo que incluye zonas de terremotos, ferrocarriles, barcos, centrales eléctricas y aeropuertos.  El gabinete sísmico serie S ayuda a proteger sus componentes electrónicos al proporcionar mayor rigidez y resistencia del marco.  

Elementos clave del diseño:

  • Gabinetes sísmicos completamente configurados y sometidos a pruebas según los requisitos sísmicos GR-63-Core de Telecordia con hasta 590 kg (1300 lb)
  • Construcción de acero calibre 12
  • Tamaño: 2,1 m (84”) de altura (42U de espacio vertical utilizable), 0,60 m (24”) de ancho o 0,76 m (30”) de ancho y 1,06 m (40”) de profundidad
  • Puertas con clasificación NEBS con sistema de cierre de tres puntos con manija giratoria Dirak (color negro)
  • La manija giratoria Dirak es la cerradura con aprobación de NEBS para este gabinete.
  • Las puertas tienen un patrón completo de perforaciones.
  • Con los marcos de las puertas NEBS, se usan paneles de inserción estándar de titanio.
  • Paneles laterales o paneles divisores con clasificación NEBS sujetos mecánicamente (color negro)
  • Marco configurado con panel superior de red
  • Arandelas de montaje sísmicas incluidas con el marco
  • Barra de unión provista para montaje de PDU en la parte posterior
  • Kit de anclaje incluido
  • Rieles (4) con escuadra de 9,5 mm (0,375”)

 

s-series-seismic-enclosure.jpg

Gabinete serie S con chimenea telescópica

La chimenea telescópica (TC) de Eaton es un conducto recto pasivo diseñado para canalizar la salida de calor en la parte posterior de los gabinetes serie S. La TC canaliza la salida caliente desde la parte posterior de la unidad hacia la cámara de ventilación de retorno, lo que aumenta las eficiencias de refrigeración en el espacio blanco. La chimenea evita la remezcla de la salida caliente con la entrada de aire frío y evita la recirculación de la salida caliente hacia los equipos de servidores o de red. Esta chimenea elimina su pasillo caliente y evita que sus equipos contaminen su infraestructura circundante con salida de calor.

Características y beneficios:

  • Sistema pasivo estable sin componentes electrónicos
  • Compatible con el gabinete serie S
  • Facilidad de instalación con cuatro sujetadores para ajustar la altura
  • Tiempo de instalación más corto
  • Amplia gama de opciones de altura para diferentes alturas de techo
  • Opciones infinitas de ajuste dentro de la selección de alturas
  • Solución de eficiencia energética que maximiza la capacidad de refrigeración al separar la salida de aire caliente y la entrada de aire frío
telescopic-chimney.jpg
Especificaciones

Gabinete serie S (imagen del producto)

Altura en U 1 m (42”), 1,12 m (44”), 1,22 m (48”) o 1,30 m (51”)  
Ancho 0,61 m (24”) o 0,76 m (30”)  
Profundidad 1 m (42”) o 1,22 m (48”)  
Capacidad de peso - Carga estática 1360 kg (3000 lb)  
Color Negro  
s-series-enclosure.jpg

Desglose de número de pieza de la serie S

Altura en U 1 m (42”), 1,12 m (44”), 1,22 m (48”) o 1,30 m (51”)  
Ancho 0,61 m (24”) o 0,76 m (30”)  
Profundidad 1 m (42”) o 1,22 m (48”)  
Capacidad de peso - Carga estática 1360 kg (3000 lb)  
Color Negro  
part-number-breakdown-s-series.jpg

Configuraciones de la serie S

Tipo de configuración Ruedas Paneles divisores/laterales Panel superior Frontal/trasero
Puertas perforadas
Estilo de cerradura
S
Para gabinetes con bahías
x Divisor (un lado) x x Llave con manija
SD
Para gabinetes con bahías
    x x Llave con manija
SB
Para gabinetes independientes
x Lados x x Llave con manija
SC
Para gabinetes independientes
  Lados x x Llave con manija
SE
Para montaje en bastidor de cuatro postes
    x
(sin cepillos)
   
SL
Cerradura combinada para requisitos de seguridad
x Lados x x Cerradura combinada

Modelos de la serie S

Número de pieza Altura en U Ancho Profundidad
Gabinetes serie S de Eaton - 42U
ETN-ENC422442S con panel divisor 42 24 42
ETN-ENC422442SB 42 24 42
ETN-ENC422442SC 42 24 42
ETN-ENC422442SD con puertas 42 24 42
ETN-ENC422442SE sin paneles 42 24 42
ETN-ENC422442SL con panel divisor 42 24 42
ETN-ENC422448S con panel divisor 42 24 48
ETN-ENC423042S con panel divisor 42 30 42
ETN-ENC422448SB 42 24 48
ETN-ENC422448SC 42 24 48
ETN-ENC423042SC 42 30 42
ETN-ENC423042SD con puertas 42 30 42
ETN-ENC422448SD 42 24 48
ETN-ENC422448SE 42 24 42
ETN-ENC423048S con panel divisor 42 30 48
ETN-ENC423042SB 42 30 42
ETN-ENC423042SE 42 30 42
ETN-ENC423048SB 42 30 48
ETN-ENC423048SC 42 30 48
ETN-ENC423048SD 42 30 48
ETN-ENC423048SE 42 30 48
Gabinetes serie S de Eaton - 48U
ETN-ENC482442S con panel divisor 48 24 42
ETN-ENC482448S con panel divisor 48 24 48
ETN-ENC483042S con panel divisor 48 30 42
ETN-ENC483048S con panel divisor 48 30 48
Gabinetes serie S de Eaton - 44U
ETN-ENC442442S 44 24 42
ETN-ENC442442SE 44 24 42
ETN-ENC442448S 44 24 48
ETN-ENC442448SE 44 24 48
ETN-ENC443042S 44 30 42
ETN-ENC443042SE 44 30 42
ETN-ENC443048S 44 30 48
ETN-ENC443048SE 44 30 48
Gabinetes serie S de Eaton - 51U
ETN-ENC512442S 51 24 42
ETN-ENC512442SE 51 24 42
ETN-ENC512448S 51 24 48
ETN-ENC513042S 51 30 48

Gabinete sísmico serie S (imagen del producto)

Altura en U 42
Ancho 0,61 m (24”) o 0,76 m (30”)
Profundidad 1 m (40”)
Capacidad de peso 590 kg (1300 lb)
Color Negro

Modelos sísmicos de la serie S

Número de pieza Altura en U Ancho Profundidad
ETN-ENZ422440S con panel divisor para gabinetes con bahías 42 24 1 m (40”)
ETN-ENZ422440SB con paneles laterales para uso independiente 42 24 1 m (40”)
ETN-ENZ423040S con panel divisor 42 30 1 m (40”)
ETN-ENZ423040SB con paneles laterales para uso independiente 42 30 1 m (40”)

Chimenea telescópica serie S (imagen del producto)

Compatibilidad: Gabinete serie S de Eaton
Construcción: Acero soldado
Opciones de altura: 0,30 m (12”) a 1,93 m (76”)
Montaje: Alturas ajustables con cuatro sujetadores. Capacidad de montaje con varilla roscada en el techo según sea necesario

Modelos de la chimenea telescópica

Número de artículo Ajuste de altura (m/in) Ancho (m/in) Profundidad (m/in) Peso (kg/lb) Acabado
ETN-EXTTC1219 0,30 m (12”) a 0,48 m (19”) 23 19,5 30 Negro
ETN-EXTTC1728 0,43 m (17”) a 0,71 m (28”) 23 19,5 39 Negro
ETN-EXTTC2645 0,66 m (26”) a 1,14 m (45”) 23 19,5 56 Negro
ETN-EXTTC4376 1,09 m (43”) a 1,93 m (76”) 23 19,5 87 Negro

Configuraciones de gabinete con chimenea telescópica serie S

Número de pieza Altura en U Ancho (m/in) Profundidad (m/in)
ETN-ETC422442S con panel divisor 42 24 42
ETN-ETC422442SB con paneles laterales 42 24 42
ETN-ETC422448S con panel divisor 42 24 48
ETN-ETC422448SB con paneles laterales 42 24 48
ETN-ETC423042S con panel divisor 42 30  42
ETN-ETC423042SB con paneles laterales 42 30 42
ETN-ETC423048S con panel divisor 42 30 48
ETN-ETC423048SB con paneles laterales 42 30 48
Descargar enlaces
X
Download Close