Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Atenuadores

Al utilizar lo último en tecnología de atenuación, los atenuadores de Eaton le permiten ajustar el nivel de su iluminación en el interruptor de luz, para que pueda llevar el aspecto correcto a la habitación y ahorrar dinero al mismo tiempo. Esto se debe a que los controles de iluminación reducen la cantidad de electricidad utilizada por sus luces, lo que ahorra electricidad, reduce las facturas de servicios públicos y extiende la vida útil de la bombilla. Los controles de iluminación de Eaton son compatibles con la mayoría de las cargas de iluminación comunes, incluido LED, CFL, MLV, ELV y fluorescentes; y vienen en varios estilos y colores, puede seleccionar el atenuador perfecto para cada habitación de su hogar o edificio comercial.

Amplíe su universo de atenuación

Los atenuadores universales de Eaton están diseñados ergonómicamente y proporcionan atenuación sin parpadeos para un ambiente perfecto. Disfrute de flexibilidad y un rendimiento de atenuación óptimo con una variedad de fuentes de luz y funcionalidad.
Atenuadores
ofrecen flexibilidad en el diseño con la última tecnología de atenuación
dimmersresi-family-3000.jpg

Innovación

Disfrute de un rendimiento y funcionalidad de atenuación óptimos con la variedad de atenuadores de Eaton. Seleccione el atenuador adecuado de la selección de Eaton de todos los atenuadores de carga y universales para interiores residenciales. Los atenuadores son compatibles con una variedad de fuentes de luz.

dimmers-ghosted-3000.jpg

Flexibilidad

Los atenuadores de Eaton ofrecen flexibilidad de diseño con cuatro kits de cambio de color disponibles en modelos seleccionados. Cada kit de cambio de color viene con tres opciones de colores que se adaptan a cualquier decoración.

dimmerscomm-family-3000.jpg

Cargas de iluminación comunes

Puede contar con los controles de iluminación de Eaton para satisfacer sus necesidades de aplicaciones comerciales con los atenuadores universales de fase seleccionable, deslizables y de 0-10 V. Nuestros atenuadores están calificados para admitir LED, CFL, ELV, MLV, INC/HAL y FLR y están disponibles con opciones de recorte de gama baja y selección de fases para compatibilidad con lámparas.

Características principales

  • Compatible con las cargas de iluminación más comunes de hoy en día, incluido LED, CFL, ELV, MLV, INC/HAL y FLR 
  • Múltiples estilos y colores para elegir, incluidas placas frontales intercambiables disponibles en cuatro opciones de kits de cambio de color diferentes
  • Ribete ajustable de gama alta y gama baja 
  • Disponible en configuraciones de cableado unipolar o de 3 vías 
  • Encendido o apagado seleccionable o arranque rápido totalmente ajustable
  • Disponible para aplicaciones residenciales y comerciales
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close

Cómo instalar

Los atenuadores deslizantes universales de Eaton están diseñados para adaptarse a la tecnología siempre avanzada de las luces LED. Instale uno hoy mismo y disfrute de atenuación sin parpadeos y menor consumo de energía.