Descargar documento () de 20

Internet de las cosas para el monitoreo de condiciones y la fábrica digital

Aplicación de la industria Internet de las cosas fácil de usar

Para que un sitio de manufactura se adapte al futuro, tanto las máquinas como los sistemas nuevos y existentes deben estar listos para IdC con el objetivo de que sean parte de una fábrica digital de acuerdo con la definición de Industria 4.0. NubisNet de Eaton ofrece los dispositivos inteligentes para capturar datos dentro de aplicaciones nuevas y existentes. Esta plataforma de IdC ofrece servicios en la nube que permiten el mantenimiento predictivo, las alarmas inteligentes y mucho más. NubisNet de Eaton le permite concretar sus proyectos de digitalización de manera rápida y fácil.
two engineers factory tablet computer

Incluimos máquinas nuevas y existentes

En la mayoría de los casos, las fábricas inteligentes tienen una base de máquinas instalada que se complementa de forma continua con nuevas máquinas. Sin embargo, un concepto de digitalización y gestión energética solo puede ser realmente efectivo si las máquinas existentes también están integradas, ya que generalmente son estas las que tienen el mayor potencial de mejora. Aquí, NubisNet ofrece conceptos de eficacia comprobada con dispositivos inteligentes que funcionan tanto en nuevos diseños de máquinas como en integración retrospectiva en máquinas existentes. Desde la extensión simple con sensores adicionales hasta actualizaciones completas de eficiencia energética.

Implementación autoadministrada o personalizada

Con la plataforma IdC de NubisNet, los usuarios pueden implementar sus propios servicios en la nube y soluciones de Internet de las cosas. Para aquellos que prefieren enfocarse en su negocio principal, la organización de servicios de Eaton puede brindar asistencia desde el diseño conceptual hasta la implementación completa. Según los requisitos del proyecto, los recursos propios de Eaton, así como nuestros socios de soluciones, están disponibles para desarrollar una aplicación personalizada de acuerdo con los requisitos del cliente.
Eaton-grafic-machine-cloud-communication

Productos para su aplicación de IdC

Los dispositivos inteligentes proporcionan transparencia de datos en la máquina o en toda la fábrica digital. Esto los convierte en una parte fundamental de NubisNet. Estos productos permiten el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo, y se conectan fácilmente a los demás componentes de NubisNet.

eaton-solution-map-iot-pt048002de

Comience la optimización del proceso con 5 pasos simples

Vea más detalladamente a nuestro mapa de soluciones de NubisNet para comprender mejor los 5 pasos desde la idea hasta la realización de una plataforma de IdC para la optimización de procesos. Los usuarios con experiencia en, por ejemplo, programación de PLC deberían poder llevar a cabo estos pasos por sí mismos después de una breve introducción.

Además, el mapa de soluciones proporciona una descripción general de los componentes de NubisNet. Los dispositivos inteligentes capturan los datos y los transmiten a las puertas de enlace de NubisNet utilizando los protocolos de comunicación industriales estándar. Los dispositivos de control, desde el relé de control easyE4 hasta el PLC XC300, se conectan perfectamente con las puertas de enlace de NubisNet que transportan los datos de forma segura a su infraestructura en la nube o local elegida para visualización, análisis y procesamiento adicional.

PLC de HMI XV300
HMI y PLC de HMI
PLC modular XC300
PLC XC300 modular
productos-de-eaton-con-smartwire-dt
SmartWire-DT
easy-e4-con-pantalla
Relé de control easyE4
familia-de-variadores-de-frecuencia-de-eaton Power XL
Variadores de frecuencia
herramienta en línea para seleccionar el arrancador de motor
Arrancador de motor MSC - herramienta de selección