Descargar documento () de 20
Demand More Masthead

Cartera de variadores de frecuencia de Eaton

A medida que las empresas comerciales e industriales se vuelven cada vez más dependientes de las máquinas y se enfocan en actualizar los sistemas antiguos, los componentes de control que ejecutan estas máquinas o estos sistemas deben ser más eficientes y más inteligentes que nunca. 

Eaton ofrece la mejor cartera de variadores de frecuencia (variable frequency drives, VFD) de su clase, diseñados para satisfacer sus requisitos de rendimiento y, al mismo tiempo, ahorrar espacio, mejorar la seguridad y trabajar de manera más inteligente. Los VFD de Eaton le permitirán ahorrar dinero al mejorar la eficiencia y la productividad de sus sistemas.

►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄

Cartera de VFD de Eaton

Matriz de selección de productos

Aplicación

DE1

DC1

DA1

DH1

DG1

SVX

SPX

LCX

SPI

CPX

CFX

Entrada monofásica          
Máximo 230 V hp 3 5 7,5 125 125 125 125     200 100 %
Máximo 480 V hp 10 15 15 250 USD 1000 250 USD 1800 1600 1800 800 400 USD
Máximo 575 V hp     20 250 USD 800 200 2300 3600 2300 800 400 USD
Variadores de frecuencia de OEM O O O   O            
Variadores de velocidad HVAC   O   O E              
Uso general         O E O E          
Alto rendimiento     O       O E O C O C E E
Mitigación armónica                   E E
O = Variador abierto estándar
E = Variador en gabinete estándar
C = Planta de variadores en gabinete de Coonsult (Watertown, WI)

Consulte la cartera completa

Eaton ofrece una amplia variedad de productos de variadores de frecuencia que satisfacen las necesidades de un espectro completo de aplicaciones comerciales e industriales. Nuestra experticia en la fabricación de VFD se refleja en algunas de las características avanzadas que se ofrecen en toda la cartera de variadores de Eaton que le proporcionan beneficios adicionales. Estas características garantizan que nuestros variadores se puedan adaptar fácilmente a las necesidades de su aplicación.

DG1 drives family general purpose VFDs

¿Qué es Exigir más?

Como fabricante de variadores de frecuencia, somos plenamente conscientes de los desafíos que enfrenta a diario. Y así como nos esforzamos por ofrecer lo que necesita, cuando lo necesita, alentamos a nuestros clientes a exigirnos más. Exija a un proveedor que lo acompañe en el terreno para hacer bien el trabajo. Alguien que le ofrezca tanto a usted como usted les ofrece a sus clientes. Piense en Eaton como su promotor, un miembro de su equipo que aprovechará todos los recursos de una compañía para garantizar que su problema se resuelva. Exija más de su proveedor.

NUEVO. Exigir más riego en tiempo real

Presentamos el NUEVO panel de bomba PowerXL EGS con monitoreo remoto. Un variador de frecuencia trifásico para su equipo de riego impulsado por motor. 

DG1PumpPanel.jpg

¿Es usted un ingeniero consultor y encargado del proyecto?

Obtenga la guía de aplicación de consulta de variadores de frecuencia de Eaton. Proporciona los fundamentos de las aplicaciones de VFD y la integración del sistema. Ofrece una dirección clara sobre los usos adecuados para cada opción de VFD para el diseño ideal del sistema.