Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 3P Ellipse

Die 3P Ellipse USV ist Eatons neueste Ergänzung zu seinem Portfolio an Stromschutzlösungen. Schlank, attraktiv gestaltet und geräuschlos im Betrieb bietet diese kompakte USV ein außergewöhnliches Benutzererlebnis für die Notstromversorgung in Wohn- und kleinen Geschäftsumgebungen. 3Ps Leistungssteigerung von bis zu 12 % gegenüber den vorherigen Ellipse ECO USV-Modellen bedeutet, dass mehr Anwendungen und eine größere Bandbreite an Geräten geschützt werden – vom Home Entertainment bis hin zu Hochleistungs-PCs. Gleichzeitig ermöglicht eine praktische Auswahl an lokalen Ausgängen, einschließlich FR-, DIN/IT- und IEC-Optionen, eine einfache Anpassung in verschiedensten Regionen. Einfache Cloud-Verbindung über die optionale CLOUD-PS-Karte – ein überzeugendes Merkmal für Geschäftsanwendungen – verwandelt 3P in eine Fernüberwachungs-USV und ermöglicht nahtlosen, Echtzeitzugriff auf Status und Benachrichtigungen über mobile App oder Webbrowser.

Schutz für elektrische Geräte – sorgenfrei arbeiten und spielen 

 

Kein Strom, kein Umsatz.
Bleiben Sie mit Strom versorgt und halten Sie Ihr Geschäft am Laufen, auch bei Stromausfällen

Ein Einzelhandelsgeschäft erlebte Stromschwankungen, wodurch die POS-Systeme offline gingen – was zu Umsatzverlusten und frustrierten Kunden führte.

Nachdem die 3P Ellipse USVintegriert wurde, konnte sichergestellt werden, dass die POS-Systeme auch bei Stromstößen und Stromausfällen ununterbrochen in Betrieb bleiben. Diese Verbesserung trug zu einer höheren Betriebsstabilität und Kundenzufriedenheit bei.


Die 3P Ellipse 700 VA USV sorgt dafür, dass Kassensysteme reibungslos funktionieren – selbst bei Stromausfällen – und verbessert das Einkaufserlebnis der Kunden, indem sie Betriebsunterbrechungen verhindert. Sie reduziert das Risiko von Umsatzeinbußen wegen Stromausfällen und passt problemlos in Einzelhandelsgeschäfte, ohne wertvollen Platz auf der Theke zu beanspruchen. 

Retail sales manager at register
 

Ihr kreatives Talent braucht Kontinuität

Ein auf Grafikdesign spezialisiertes Unternehmen, das von zu Hause aus arbeitet, hatte mit Stromausfällen zu kämpfen, die sich negativ auf seine Workstations und Peripheriegeräte auswirkten.. 

Durch die Installation der  3P Ellipse USV wurde eine konsistente Stromversorgung und Überspannungsschutz erreicht. So konnte das Unternehmen ohne Unterbrechungen arbeiten, die Lebensdauer der Geräte erhalten, mehr Projekte übernehmen und den Umsatz steigern.

Die 3P Ellipse 1700 VA bietet die stabile Stromversorgung, die für kreative Arbeit unerlässlich ist, und verlängert die Lebensdauer teurer Geräte durch Überspannungsschutz. Die USV ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb, wodurch mehr Projekte abgeschlossen werden können. Dank ihres schlanken, modernen Designs lässt sie sich gut in Home-Office-Umgebungen integrieren.

Home Office Designer
 

Schützen Sie Ihr Zuhause mit Multimedia-Unterhaltung

Eine Familie sah sich mit häufigen Stromausfällen konfrontiert, die ihre täglichen Aktivitäten beeinträchtigten, darunter das Arbeiten von zu Hause aus, Online-Lernen und Unterhaltung.

Eine  zuverlässige Notstromlösung  war erforderlich, um den Betrieb wichtiger Geräte aufrechtzuerhalten, damit  die Arbeit und der Schulunterricht  ohne Unterbrechung weitergehen konnten – und damit die Familienmitglieder ihre Unterhaltungssysteme ohne Unterbrechung nutzen konnten.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
family watching tv

Die 3P Ellipse 900 VA bietet eine stabile Stromversorgung für den Heimgebrauch und schützt empfindliche Elektronik vor Überspannungen und Ausfällen. Sie stellt sicher, dass wichtige Geräte wie Computer, Router und Unterhaltungssysteme funktionsfähig bleiben, womit die Familie produktiver und zufriedener ist.
Das elegante, kompakte Design der 3P fügt sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein und sorgt dafür, dass der Haushalt auch bei Stromausfall reibungslos funktioniert.

Für Eltern, die von zu Hause aus arbeiten, stellt sie eine stabile Internetverbindung und ununterbrochene virtuelle Meetings sicher. Für Kinder sorgt sie für eine  zuverlässige Stromversorgung der Geräte für das Online-Lernen. Sie unterstützt auch die Unterhaltung der Familie, indem sie dafür sorgt, dass Fernseher, Spielekonsolen und Streaming-Geräte reibungslos funktionieren.

 

Zuverlässige Stromversorgung. Zuverlässige Pflege

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

Zur Fernverwaltung der IT-Systeme wurde in einer Apotheke die 3P Ellipse USV installiert. 

Die Cloud-Konnektivitätsfunktion hat es dem Unternehmen ermöglicht, die Stromversorgung von überall aus zu überwachen und zu steuern, wodurch ein reibungsloser Betrieb und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet wurden. Diese Fähigkeit erwies sich als wichtiges Verkaufsargument, das dazu beitrug, sich von der Konkurrenz abzuheben und mehr Wartungsverträge zu erhalten, wodurch die wiederkehrenden Einnahmen erhöht wurden.

Die 3P Ellipse 900 VA USV hat die kritischen Systeme am Laufen gehalten, sie sorgte für einen reibungslosen Betrieb und ermöglichte dank der Fernüberwachung sofortige Maßnahmen bei Stromproblemen.

Diese erhöhte Zuverlässigkeit führt zu besserem Kundenservice und größerer Kundenzufriedenheit, während gleichzeitig die Raumnutzung optimiert wird, um sich nahtlos in das Ambiente der Apotheke einzufügen. 
Der robuste Stromschutz und die Fernverwaltungsfunktionen dieses Modells machten es zur idealen Wahl sowohl für den IT-Dienstleister als auch für die Apotheke.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

Keine Ausfallzeiten. Nur Innovation

Man Working in Startup Office
Die 3P Ellipse 1300 VA gewährleistet einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf, indem sie eine kontinuierliche Stromversorgung bereitstellt, die Störungen verhindert. Es schützt vor dem Verlust kritischer Daten bei Ausfällen und ermöglicht die proaktive Verwaltung von Stromversorgungssystemen durch Fernüberwachung. Das schlanke, ästhetische Design der 3P fügt sich nahtlos in moderne Büroumgebungen ein.
Außerdem bietet sie eine typische Überbrückungszeit von 15 bis 20 Minuten, was sichere Abschaltungen ermöglicht und den Datenschutz verbessert.

Ein Technologie-Startup hatte mit häufigen Stromausfällen zu kämpfen, die seine Entwicklungsarbeit störten und zu Datenverlust führten.

Durch die Installation der 3P Ellipse USV konnten sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erreichen und ihre Stromversorgungssysteme über Cloud-Konnektivität aus der Ferne überwachen. Dies ermöglichte es dem Startup, die Produktivität aufrechtzuerhalten, kritische Daten zu schützen, Projekttermine einzuhalten und sich einen Ruf für Zuverlässigkeit aufzubauen.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close