Die Eaton 5PX Rack/Tower USV bietet Line-Interactive Notstrom und skalierbare Laufzeiten für Server, Speichersysteme, VoIP- und Netzwerkgeräte. Die 5PX ist mit einem intuitiven LCD-Display der nächsten Generation, einer Energieverbrauchsmessung bis hinunter zur Steckdosengruppe und einem Wirkungsgrad von bis zu 99 % die ideale USV zum Schutz moderner IT-Geräte. In Kombination mit der Software Eaton Intelligent Power Manager können Sie mit der 5P nahtlos Ihre gesamte vernetzte Ausrüstung verwalten, selbst in virtualisierten Umgebungen.
Die neue grafische LCD-Anzeige zeigt auf einen Blick die wichtigsten Informationen zum Status der USV und Messwerte an (in sieben Sprachen). Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten sind auch mit einfach zu bedienenden Navigationstasten verfügbar.
Energieeffizient
Mit einem optimierten elektrischen Design und einem Wirkungsgrad von bis zu 99% ist die 5PX eine ENERGY STAR®-qualifizierte USV, mit der Sie die Kühl- und Betriebskosten senken können. Mit dem 5PX kann erstmals in der Branche der Energieverbrauch bis hinunter zu den verwalteten Steckdoseneinheiten gemessen werden.
Verlängerte Laufzeit
Mit der Eaton 5PX USV können Sie die Laufzeit verlängern, indem Sie bis zu vier externe, im laufenden Betrieb austauschbare Hot-Swap-Batteriemodule hinzufügen, die Verbraucher bei Bedarf stundenlang versorgen können. Die zusätzlichen Batteriemodule werden von der USV automatisch erkannt.
Lernen Sie die USV-Anlagen Eaton 5P und 5PX kennen: Energieeffizient, gerüstet für die Virtualisierung und ausgestattet mit einer neuartigen grafischen LCD-Anzeige.
Through its extensive channel network Eaton offers a range of warranties and service extensions for plug-and-play and hardwired UPSs up to 200kVA power range. The different options available mean you can choose the most beneficial method to safeguard your equipment performance and reliability.