Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 5SC USV

Die USV Eaton 5SC arbeitet mit Line-Interactive-Technologie und bietet bezahlbaren und zuverlässigen Schutz für Server in Kleinunternehmen unter beliebigen Installationsbedingungen. Die 5SC ergänzt unser Angebot an branchenführenden USV-Systemen und verfügt über eine LCD-Schnittstelle für Echtzeit-Statusanzeigen und -Messungen, implementiert Verwaltungslösungen, die mit den meisten IT-Plattformen kompatibel sind, und bietet einen Sinusausgang zum Anschluss an hochsensible IT-Geräte.
Technologie
Line-Interaktiv
Nennleistung
500–3000 VA
Format
Rack/Tower

LCD-Display

Die LCD-Benutzeroberfläche zeigt den Status der wichtigsten Parameter der USV an, z. B. Eingangs- und Ausgangsspannung, Last- und Batteriestand sowie die geschätzte Laufzeit. Auch für die Ausgangsspannung, den akustischen Alarm und die Empfindlichkeit stehen umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Breite Kommunikationsmöglichkeiten

Der 5SC bietet USB- und serielle Anschlussmöglichkeiten. Die USB-Anschlüsse sind HID-kompatibel, zwecks automatischer Integration in Betriebssysteme wie Windows, MacOS oder Linux. Bei den Rack- und R/T-Modellen ist ein Steckplatz für eine optionale Netzwerkmanagement-Karte verfügbar. Die Intelligent Power® Software Suite von Eaton garantiert Kompatibilität mit allen wichtigen Betriebssystemen, einschließlich Virtualisierungssoftware.

Flexibilität

Eaton 5SC ist in verschiedenen Formfaktoren erhältlich. Tower-Modelle zur einfachen Integration in platzbegrenzte Umgebungen. Rack-Modelle für Wandgehäuse mit geringer Tiefe von bis zu 500 mm, Verteilergestelle oder Wandbefestigungen Die R/T-Modelle erlauben entweder die Tower oder Rack Installation.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close