Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Kerzengehäuse

BECO INTEGRA CART KHF

BECO INTEGRA CART-Kerzengehäuse werden aus Edelstahl AISI 316L gefertigt und können zur Filtration von Flüssigkeiten mit hohen Durchflussraten in Life Science-Anwendungen verwendet werden. Diese Serie ist als 1 x 40"-Version erhältlich. Die Gehäuse sind ATEX-zertifiziert.

Anzahl der Filterkerzen
1
Design
Lebensmittel und Getränke
Material
Edelstahl AISI 316L

Hauptmerkmale

  • ATEX-Zertifizierung
  • Die Verwendung des Werkstoffes AISI 316L verhindert Korrosion auch nach langer Benutzung
  • Speziell entwickelt für hohe Durchflussraten
  • Einfacher und schneller Kerzenwechsel
  • Die optimierte konstruktive Gestaltung gestattet gute und schnelle Reinigung
  • Geringer Produktverlust dank kompakter Bauweise
  • Sterilisierbar mit Heißwasser oder Dampf
Produkte

Technische Daten

Artikel-Nr. Anzahl der Kerzen Kerzenlänge Abmessungen (mm)   Anschlüsse Inhalt Gewicht Zulässiger Druck psi (bar)
    Zoll A B C D E Ein-/Ausgang l kg flüssig | gasförmig
KHF14UF8 1 40 1.499 1.302 181 201 1.000 3" 43,5 38,4 10 | 3
KHF14UG8 1 40 1.499 1.302 181
201 1.000 3" 43,5 38,4 10 | 3
KHF14US8 1 40 1.499 1.302 181
201 1.000 3" 43,5 38,4 10 | 3
Eaton BECO INTEGRA CART KHF Drawing
Download Links
X
Download Close