Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schichtenfiltersysteme

BECO INTEGRA PLATE A800 EP/OEP

BECO INTEGRA PLATE A800 EP/OEP-Schichtenfilter ist das Tiefenfiltrationssystem für schwierige Filtrationsaufgaben in der Biotechnologie, chemischen und kosmetischen Industrie, Pharmazie und der Lebensmittelindustrie.

Die Version BECO INTEGRA PLATE A800 EP/OEP ist ein Mehrschichtenfilter mit Außenkammer. Die Abdichtung der Produktkanäle erfolgt über die Tiefenfilterschichten. 

Die Version BECO INTEGRA PLATE A800 EP verfügt über Dichtungen an der Außenkammer, um das Filterpaket nach außen hin abzuschließen. Die Version BECO INTEGRA PLATE A800 OEP hat ein Filterpaket ohne Dichtungen.

Reinigung
CIP
Design
Mit Außenkammer
Material
PP oder PVDF, FDA-gelistet

Hauptmerkmale

  • CIP-Reinigung ohne Tiefenfilterschichten möglich
  • Vollständige Entleerung durch besondere konstruktive Ausführung der Filterelemente
  • Hohe Sicherheit durch Leckagefreiheit in die Umgebung, bedingt durch eine umlaufende Dichtung und eine automatische Drucknachregelung der Hydraulik
  • Einfache Handhabung und gute Reinigung durch ergonomisches Design, offenes Stützprofil in den Filterelementen
  • Die Entleerung der Rahmenelemente erfolgt nach unten in eine Wanne
  • Variable Einsatzmöglichkeiten: Durch die Verwendung von Klarelementen oder Trubrahmen verschiedener Breiten kann der Filter für die Schichten-, Anschwemm- bzw. Kombifiltration eingesetzt werden
  • Für die Verwendung als Anschwemmfilter bzw. zum Entfernen hoher Partikelgehalte sind unterschiedlich breite Rahmenelemente erhältlich
  • Pharmazie
  • Biotechnologie
  • Feinchemie 
  • Chemie
  • Kosmetik
  • Lebensmittel
  • Getränke
Bei Konstruktion und Ausführung des BECO INTEGRA PLATE A800 EP/OEP-Schichtenfilters sind die Anforderungen der cGMP-Richtlinien und der FDA-Bestimmungen berücksichtigt.
Produkte

Technische Daten

Betriebsdruck/Temperatur: max. 500 kPa (5 bar) bei 40 °C
max. 200 kPa (2 bar) bei 60 °C
Differenzdruck/Temperatur: max. 300 kPa (3 bar) bei 40 °C
Filterfläche pro Schicht: 0,44 m²
Produktberührte Teile: Polypropylen/Edelstahl AISI 316L
Sonstige Teile: Edelstahl AISI 304
Dichtungen/O-Ringe: Silikon, EPDM (FDA gelistet), Viton
Filtereinlauf: TC 2" ISO2852/ASME BSP
Filterauslauf: TC 2" ISO2852/ASME BSP
Außenkammer: TC 2" ISO2852/ASME BSP
Ausführung Max. Filterfläche
(m²
)
Trubraum
(l
)
Gestellgröße Klarelemente/Trubrahmen Tiefenfilterschichten (680 x 779 mm)
Stück
Gewicht
(kg
)
800 SF Schichten- und Rahmenfilter
mit 20 mm Trubrahmen
22,00
36,08
50,16
66,00
165
271
376
495
1
2
3
4
24/25
40/41
56/57
74/75
50
82
114
150
3.480
3.775
4.075
4.380
800 ASF Rahmenfilter
mit 30 mm Trubrahmen
19,36
30,80
43,12
56,32
242
385
539
704
1
2
3
4
21/22
34/35
48/49
63/64
44
70
98
128
3.600
3.850
4.150
4.450
800 ASF Rahmenfilter
mit 40 mm Trubrahmen
16,72
26,40
36,96
49,28
293
462
647
862
1
2
3
4
18/19
29/30
41/42
55/56
38
60
84
112
3.675
3.900
4.150
4.475
800 ASF Rahmenfilter
mit 60 mm Trubrahmen
13,20
21,12
29,04
38,72
363
580
798
1.065
1
2
3
4
14/15
23/24
32/33
43/44
30
48
66
88
3.700
3.975
4.230
4.550
  Breite
(mm
)
Trubraum
(l
)
Gewicht
(kg
)
A- + E-Element 28 - 17,5
Klarelement 28 - 15,0
Trubrahmen 20 6,6 5,5
Trubrahmen 30 11,0 8,0
Trubrahmen 40 15,4 10,5
Trubrahmen 60 24,2 16,0
Download Links
X
Download Close