Druckfilter umschaltbar der Baureihe DSF sind für einen Betriebsdruck bis 25 bar geeignet. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Die Kugelumschaltarmatur zwischen den beiden Filtergehäusen ermöglicht ein Umschalten ohne Betriebsunterbrechung von der verschmutzten auf die in Reserve stehende saubere Filterseite. Diese Filter können als Saugfilter, Druckfilter und im Rücklauf eingebaut werden.
| Betriebstemperatur: | -10 bis 100 °C |
| Betriebsmedium: | Mineralöl, andere Medien auf Anfrage |
| Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
| Prüfdruck: | 50 bar |
| Prozessanschluss: | SAE-Flansch 3.000 PSI oder Gewinde |
| Gehäusematerial: | EN-GJS-400-18-LT |
| Dichtungsmaterial: | Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage |
| Einbaulage: | vertikal |