Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

EDA (ASME Design)

Dank der Duplex-Ausführung der neuen EDA-Serie ist ein kontinuierlicher Filterbetrieb gewährleistet. Unterbrechungen aufgrund von Reinigung oder Wartung sind nicht erforderlich. Zum Austauschen oder Warten des Filterelements wird der Durchfluss einfach von der verschmutzten auf die saubere Filterseite umgeschaltet. Ein Druckausgleichssystem garantiert beim Umschalten des Durchflusses einen gleichmäßigen Druck.

Filtertyp
Inline-Ausführung
Max. Betriebsdruck
40 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 100 °C

Hauptmerkmale

  • Umschaltventil
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten
  • ASME U-Stempel verfügbar

Anwendungen

  • Geeignet für Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und
    Schmieröle

How It Works - DA/EDA Hydraulic and Lubrication Filter - Eaton Filtration

Produkte

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis 100 °C
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck (Gehäuse): 40 bar
Prüfdruck nach ASME VIII Bereich Div. 1: 1,3 x Betriebsdruck = 52 bar
Prüfdruck nach API 614, Abschnitt 1: 1,5 x Betriebsdruck = 60 bar
Anschlusssystem: SAE-Flanschanschluss 3000 PSI oder ANSI-Flanschanschluss B16.5 CLASS 150/300 PSI
Gehäusematerial: Edelstahl, siehe Blatt-Nr. 67617
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Entlüftungsanschluss: NPT ½“
Entleerungsanschluss Schmutzseite: NPT ½“
Entleerungsanschluss Reinseite: NPT ½“
Behältervolumen: 2x 11,8 l
Betriebsdruck Adapter-Flansche: nach B16.5 CLASS 150/300 PSI
Download Links
X
Download Close