Das einplätzige POLYLINE Beutelfiltergehäuse von Eaton besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen oder PVDF. Dank seiner verbesserten Korrosionsbeständigkeit hält es selbst Anwendungen mit hohen Drücken und Temperaturen stand.
Die wichtigsten Anwendungsbereiche für Polyline-Beutelfiltergehäuse:
Robuste Polypropylen- oder PVDF-Konstruktion aus Kunststoff für überlegene Korrosionsbeständigkeit
Es gibt keine Metallteile, die rosten oder korrodieren könnten. Das einzigartige, einteilige Gussgehäuse besitzt keine Nähte, Schweißnähte oder Spalten, in denen sich Partikel ansammeln könnten. Darüber hinaus ist es leicht zu reinigen. Der Deckel kann völlig ohne Werkzeuge von Hand abgenommen werden, und er verfügt über eine eingebautes Entlüftungsventil aus Kunststoff mit integriertem 1/4-Zoll-Messhahn. Die beiden unteren Rohranschlüsse sind als Auslass und Entwässerung austauschbar, und ermöglichen so einfache Inline- oder Rohrschleifenanordnungen, die keiner Veränderung bedürfen, um für beliebige Installationen geeignet zu sein. Für Anwendungen, die einen ununterbrochenen Betriebsfluss erfordern, steht ein Umschaltmodell zur Verfügung. Bei diesem Modell muss der Durchfluss beim Beuteltausch nicht abgeschaltet werden. Bei Anwendungen mit hoher Kontaminationsempfindlichkeit oder bei Filtration in stark korrosiver Umgebung, ist das POLYLINE-Filtergehäuse Ihre beste Wahl.
Verfügbare Optionen
ACCUGAF
DCF 400 / 800 / 1600
DUOLINE
Ersatzteile und Zubehöhr für Beutelfiltergehäuse
MAX-LAOD plissiert
MCF
MODULINE
SENTINEL
SIDELINE
TOPLINE
Maximal 4 Elemente im Vergleichstool zulässig.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
In die Zwischenablage kopiert
Für die Verwendung des Vergleichstools sind mindestens zwei Artikel erforderlich.
Sorry, we can't get that information right now.
| Modelle | Anzahl der Filterbeutel |
Größe | Durchflussrate (m3/h) |
Max. Druck (Bar) |
Max. Temp. ℉ (℃) |
Gehäusevolumen volumen (l) |
Gehäusegewicht gewicht (kg) |
E/A Anschlüsse |
| PBF-0101 (Gewinde) | 1 | 1 |
12 | 10 bei 21 °C | 115 bei 4,8 bar | 25 | 23 | 2" BSP-Innengewinde |
| PBF-0102 (Gewinde) | 1 | 2 |
24 | 10 bei 21 °C | 115 bei 4,8 bar | 36 | 29 | 2" BSP-Innengewinde |
| PBF-0101 (Flansch) | 1 | 1 |
12 | 10 bei 21 °C | 115 bei 4,8 bar | 25 | 25 | DN 50 PN 16 (DIN-Flansch) |
| PBF-0102 (Flansch) | 1 | 2 |
24 | 10 bei 21 °C | 115 bei 4,8 bar | 36 | 31 | DN 50 PN 16 (DIN-Flansch) |