Gas-Flüssigkeitsabscheider mit Standardnennweite des Typs 10-R von Eaton wurden für Anwendungen mit Stoßwellen durch Flüssigkeit oder Anwendungen mit großen Volumenströmen entwickelt und können mit einem großen Behälter ausgestattet werden, um den Anforderungen an eine Schichtenströmung gerecht zu werden. Eaton bietet auch ein kompaktes Modell für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen an. Gas-Flüssigabscheider des Typs 10-R werden häufig in der Chemie- und Prozessindustrie eingesetzt, um große Flüssigkeitsmengen aus Gasen zu entfernen. Sie können ebenfalls als Entspannungs- oder Ausgleichstank, Dampfsieb oder als vorgeschalteter Tropfenabscheider von Dampfturbinen verwendet werden.
Die wichtigsten Anwendungsbereiche für Abscheider:
Elementgröße | Gesamtvolumen in m³ |
m³ des Volumens pro Zoll Gehäuse |
10-R | 11-R | 12-R | 14-R | 15-R | 16-R | 17-R |
3 |
3,16/1,01 | 0,10/0,05 | 0,26/0,12 | 0,67/0,28 | 0,80/0,12 | 0,60/0,16 | 0,28/0,16 | 0,80/0,28 | 0,67/0,28 |
4 |
4,93/1,85 | 0,13/0,07 | 0,54/0,28 | 1,26/0,59 | 1,43/0,44 | 1,35/0,42 | 0,60/0,44 | 1,43/0,44 | 1,32/0,44 |
5 |
6,62/2,96 | 0,16/0,08 | 1,01/0,47 | 2,00/0,73 | 2,32/0,85 | 2,25/0,73 | 1,11/0,47 | 2,21/0,85 | 2,12/0,73 |
6 | 11,44/5,22 | 0,23/0,13 | 2,49/1,16 | 4,21/1,89 | 4,85/1,67 | 4,60/1,89 | 2,61/1,16 | 4,24/1,67 | 3,98/1,89 |
8 | 22,67/10,89 | 0,36/0,24 | 6,10/3,36 | 10,04/5,19 | 11,09/4,19 | 10,90/5,97 | 6,78/3,36 | 10,20/5,03 | 7,53/4,61 |
10 | 33,51/14,69 | 0,52/0,26 | 11,45/4,37 | 18,11/7,09 | 17,91/5,85 | 18,48/6,35 | 12,82/3,87 | 16,18/5,85 | 11,96/5,61 |
12 | 60,97/23,34 | 0,73/0,38 | 20,86/7,31 | 31,41/11,34 | 30,49/9,27 | 32,09/9,27 | 20,06/6,79 | 24,82/9,27 | 20,86/7,84 |
14 | 91,15/37,15 | 0,96/0,56 | 30,40/11,81 | 53,04/18,08 | 43,48/14,07 | 46,62/15,07 | 29,34/8,55 | 36,22/12,06 | 31,01/11,06 |
16 | 129,95/55,74 | 1,21/0,76 | 46,76/16,30 | 67,32/26,55 | 61,00/21,08 | 67,62/22,45 | 41,11/12,20 | 52,87/22,45 | 43,13/19,72 |
Modell 10-R Standard | |||||||||||||||
Elementgröße | Ein-/Ausgang: | A |
B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | Messanschlüsse Mitte zu Mitte |
Ableiter NPT |
3 |
3 |
24/610 | 32/813 | 4/102 | 16/406 | 18/457 | 12/305 | 15/381 | 40/1.016 | 22/559 | 22/559 | 22/559 | 36/914 | 6,75/171 | 1-1⁄2 |
4 |
4 | 26/660 | 36/914 | 4/102 | 18/457 | 23/584 | 13/330 | 16/406 | 44/1.118 | 23/584 | 27/686 | 27/686 | 40/1.016 | 7,87/200 | 1-1⁄2 |
5 |
5 | 30/762 | 40/1.016 | 5/127 | 20/508 | 24/610 | 15/381 | 20/508 | 50/1.270 | 28/711 | 29/737 | 29/737 | 45/1.143 | 7,87/200 | 1-1⁄2 |
6 | 6 | 34/864 | 48/1.219 | 5/127 | 24/610 | 29/737 | 17/432 | 23/584 | 58/1.473 | 33/838 | 34/864 | 34/864 | 53/1.346 | 7,87/200 | 1-1⁄2 |
8 | 8 | 40/1.016 | 60/1.524 | 5/127 | 30/762 | 38/965 | 20/508 | 26/660 | 70/1.778 | 38/965 | 43/1.092 | 43/1.092 | 65/1.651 | 9,12/232 | 51 |
10 | 10 | 48/1.219 | 72/1.829 | 6/152 | 36/914 | 44/1.118 | 24/610 | 33/838 | 84/2.134 | 48/1.219 | 50/1.270 | 50/1.270 | 78/1.981 | 9,12/232 | 51 |
12 | 12 | 54/1.372 | 84/2.134 | 6/152 | 42/1.067 | 52/1.321 | 27/686 | 36/914 | 96/2.438 | 55/1.397 | 58/1.473 | 58/1.473 | 90/2.286 | 10,25/260 | 2-1⁄2 |
14 | 14 | 62/1.575 | 96/2.438 | 7/178 | 48/1.219 | 58/1.473 | 31/787 | 42/1.067 | 110/2.794 | 63/1.600 | 65/1.651 | 65/1.651 | 103/2.616 | 10,25/260 | 2-1⁄2 |
16 | 16 | 68/1.727 | 108/2.743 | 7/178 | 54/1.372 | 64/1.626 | 34/864 | 46/1.168 | 122/3.099 | 73/1.854 | 71/1.803 | 71/1.803 | 115/2.921 | 10,25/260 | 3 |
Modell 10-R Kompakt | |||||||||||||||
Elementgröße | Ein-/Ausgang: | A |
B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | Messanschlüsse Mitte zu Mitte |
Ableiter NPT |
3 |
3 |
16/406 | 28/711 | 4/102 | 10-3/4/273 | 14/356 | 8/203 | 15/381 | 36/914 | 21/533 | 18/457 | 18/457 | 32/813 | 6,75/171 | 1-1⁄2 |
4 |
4 | 20/508 | 35/889 | 4/102 | 12-3/4/324 | 19/483 | 10/254 | 20/508 | 43/1.092 | 23/584 | 20/508 | 20/508 | 39/991 | 6,75/171 | 1-1⁄2 |
5 |
5 | 22/559 | 40/1.016 | 4/102 | 14/356 | 22/559 | 11/279 | 22/559 | 48/1.219 | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 44/1.118 | 6,75/171 | 1-1⁄2 |
6 | 6 | 24/610 | 48/1.219 | 4/102 | 18/457 | 26/660 | 12/305 | 24/610 | 56/1.422 | 30/762 | 32/813 | 32/813 | 52/1.321 | 6,75/171 | 1-1⁄2 |
8 | 8 | 30/762 | 56/1.422 | 5/127 | 24/610 | 32/813 | 15/381 | 27/686 | 66/1.676 | 37/940 | 37/940 | 37/940 | 61/1.549 | 7.875/200 | 51 |
10 | 10 | 34/864 | 64/1.626 | 5/127 | 24/610 | 35/889 | 17/432 | 35/889 | 74/1.880 | 45/1.143 | 40/1.016 | 40/1.016 | 69/1.753 | 7.875/200 | 51 |
12 | 12 | 38/965 | 72/1.829 | 5/127 | 30/762 | 39/991 | 19/483 | 38/965 | 82/2.438 | 51/1.295 | 44/1.118 | 44/1.118 | 77/1.956 | 7.875/200 | 2-1⁄2 |
14 | 14 | 42/1.067 | 80/2.032 | 5/127 | 36/914 | 41/1.041 | 21/533 | 42/1.067 | 90/2.083 | 55/1.397 | 46/1.168 | 46/1.168 | 85/2.159 | 7.875/200 | 2-1⁄2 |
16 | 16 | 46/1.168 | 88/2.235 | 5/127 | 40/1.016 | 44/1.118 | 23/584 | 45/1.143 | 98/2.489 | 60/1.524 | 48/1.219 | 48/1.219 | 93/2.362 | 7.875/200 | 3 |