Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Filterkerzen

LOFWIND

LOFWIND-Filterkerzen bieten ein breites Spektrum an Rückhalteraten. Die abgestufte Porenstruktur ermöglicht eine effiziente Partikelabscheidung. Sie zeichnen sich ferner durch einen niedrigen Anfangsdifferenzdruck in Verbindung mit hohen Durchflussraten aus.

LOFWIND-Filterkerzen von Eaton eignen sich für die Filtration von Prozesschemikalien, Photochemikalien, Filmentwicklern, Lösungsmitteln, galvanischen Bädern, Speiseölen, Fetten, Säuren und Laugen, Prozesswässer sowie der Aufbereitung von Wasser, Kondensat und der Meerwasserentsalzung.

Filter material
Bleached cotton, Fiberglass, washed Polypropylene
Retention
Nominal
Max. operating temperature
Polypropylene: 176 °F (80 °C); Cotton: 320 °F (160 °C); Glass fieber: 752 °F (400 °C)

Hauptmerkmale

  • Garngewickelte Tiefenfilterkerzen
  • Vielfältige Anwendungsgebiete aufgrund von hoher chemischer Beständigkeit
  • Zahlreiche verschiedene Kombinationen von Filtermaterialien und Innenstützkörpern
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Filtermaterial Polypropylen, gebleichte Baumwolle, Glasfaser
Abscheideraten 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 µm
Abscheideeffizienz Nominell
Längen (nominal) 9,75"; 10"; 19,5"; 20"; 29,25"; 30"; 40"
Adaptercode ()
Innenstützkörper Polypropylen, Edelstahl
Endkappen -
Außenstützkörper -
Max. Betriebstemperatur Polypropylen: 80 °C
Baumwolle: 160 °C
Glasfaser: 400 °C
Max. Differenzdruck in Fließrichtung

2,5 bar bei 30 °C

Download Links
X
Download Close