Dokument herunterladen () von 20
Leistungsschütze und Motorstarter

Sicherheitsschütze DILMS

Die Sicherheitsschütze DILMS der Eaton Moeller Series schalten zuverlässig in sicherheitsgerichteten Anwendungen und machen Ihre Maschinen und Anlagen noch sicherer. Alle Varianten der Sicherheitsschütze DILMS (von 7 A bis 150 A) sind mit einem Aufbauhilfsschalter ausgestattet, der nicht abnehmbar ist. Dies verhindert zuverlässig die manuelle Betätigung oder Manipulation des Schützes. Durch die auffallend gelbe Farbgebung sind die Sicherheitskomponenten auf einen Blick und in jeder Situation erkennbar.

Weltweiter Einsatz:
CE, UL, CSA, SUVA
Sichtbarkeit:
einfach und schnell zu erkennen
Spiegelkontakte:
zuverlässige Statusrückmeldung

Hauptmerkmale

  • Die Sicherheitsschütze DILMS sind in drei verschiedenen Spulenspannungen erhältlich
    • 110V 50Hz, 120V 60Hz
    • 230V 50Hz, 240V 60Hz
    • 24VDC (RDC24)
  • Die integrierten Spiegelkontakte ermöglichen eine zuverlässige Überwachung der Schaltstellung
  • Schaltstellungsanzeige mit Sichtfenster zur Vermeidung von Manipulationen
  • Geeignet für Not-Halt-Funktion mit überwachtem Start (Kategorie 4)
  • Zwangsgeführte Hilfskontaktelemente nach IEC 60947-5-1
  • Spiegelkontakte
  • Gelbe Farbkennzeichung (RAL1004)
  • Nichtlösbarer Aufbauhilfsschalter (frontseitig)

Sichere Schaltung und Schutz.

Die auffällige gelbe Farbe ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung der Sicherheitsschaltungen. Zudem zeigt das eingebaute Inspektionsfenster (direkt über der Schalterstellungsanzeige) den aktuellen Status der Maschine oder Anlage deutlich an. Dies verhindert zuverlässig die manuelle Betätigung des Schützes.

Zuverlässigkeit für sicherheitsrelevante Anwendungen

- Offene Gefahrenbereiche mit Lichtgittern überwachen

- Sichere Bedienung durch Zweihandschaltung

- Bewegliche Schutzeinrichtungen überwachen mit Schutzüberwachung ohne Verriegelung/Zuhaltung

- Not-Halt-Funktion mit überwachtem Start

Sicherheitsfunktionen

Während ihres gesamten Lebenszyklus stellen Maschinen für Menschen, andere Maschinen und die Umwelt Risiken dar. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, bereits in der Konstruktionsphase der Maschine etwaige Gefährdungen zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.

Energieeffizienz ist eines der aktuellen Top-Themen

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015