Dokument herunterladen () von 20
Touchpanels (HMI) und Industrie-PC‘s

XH300 HMI Webpanel

Mit der XH300 Web Panel Serie können Sie webbasierte Inhalte auf Basis von HTML 5 flexibel visualisieren. Auf den modern gestalteten HMIs können dank eines leistungsstarken Prozessors und eines kraftvollen Arbeitsspeichers auch komplexe Webinhalte dargestellt werden. Das Einsatzspektrum ist vielfältig und reicht von klassischen Maschinen- und Anlagenanwendungen bis hin zu Anwendungen in der Gebäudeautomation und im IoT-Bereich. Die Panels mit kapazitiver Multitouch-Technologie sind in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die integrierte Ethernet-Schnittstelle kann zur Verbindung mit anderen Geräten, die über einen integrierten Webserver verfügen, genutzt werden.
Leistungsstark
ARM Cortex-53 1.8 GHz Quad-Core Prozessor
Flexibel
Montage im Hoch- oder Querformat
Geschützt
IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)

Hauptmerkmale

  • Hohe Leistung – ARM Cortex-53 1.8 GHz Quad-Core Prozessor
  • Maximale Flexibilität – Montage in Hoch- oder Querformat
  • Umfassender Schutz – IP65 (an der Vorderseite), IP20 (an der Rückseite)

Einfache Visualisierung über HTML 5-Webbrowser

Der Webbrowser der XH300-Geräte unterstützt HTML 5 und kann auch komplexe Webseiten schnell und reibungslos aufrufen. Es kann sowohl zur Anzeige von Dashboards von Cloud-Anwendungen als auch zur Visualisierung von lokalen Geräten mit integriertem Webserver verwendet werden. Steuerungen mit integriertem Webserver, wie die XC100 und XC300 SPS-Reihe von Eaton, oder das Steuerrelais easyE4, werden über Ethernet verbunden. Damit kann der Benutzer die Betriebsdaten mit Hilfe der Web-Visualisierung aus der Ferne einsehen.

Web-Visualisierung für verschiedene Anwendungen

Die XH300 Webpanels eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen vor allem im Maschinen- und Anlagenbau, in der Gebäudeautomation, im IoT und Smart Home Umfeld. So können die Informationen, z.B. bei Maschinenanwendungen, vor Ort mit einem XV300 HMI PLC Touch Display mit Galileo und über den HTML 5 Browser auf dem XH300 Webpanel angezeigt und zur Steuerung der Anlage verwendet werden. Für Gebäudeanwendungen kann ein XH300 in Verbindung mit einem easyE4-Steuerrelais mit integriertem Webserver zur Visualisierung und Steuerung der Lüftung oder zum Energiemanagement eingesetzt werden.

Einfach konfigurierbar

Das integrierte Konfigurationstool unterstützt den Anwender bei der Anpassung der XH300 Geräte und erleichtert den Einsatz. Nicht nur die Geräteparameter lassen sich damit anpassen, sondern auch der Zugriff auf andere Geräte mit Webserver und die Einstellungen des HTML 5-Browsers.

Leistungsstark und benutzerfreundlich

Alle drei Versionen der XH300 sind mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet, der schnelle Bildübergänge und eine flüssige Darstellung von Medien wie Videos oder Webinhalten ermöglicht.

eaton-xv300-hmi-rmq-flat-pushbuttons.jpg

Perfekte Sicht

Das Display bleibt auch bei starkem Umgebungslicht sehr gut lesbar. Das klare, kontrastreiche Display ermöglicht eine einwandfreie Darstellung der angezeigten Inhalte, unabhängig davon, aus welcher Richtung der Nutzer das Display betrachtet.

eaton-xv300-hmi-7inch-vertical-horizontal-view.jpg

Flexible Montage

Ob im Hoch- oder Querformat, die XH-Geräte können in beiden Ausrichtungen flexibel und platzsparend montiert werden. So lässt sich das Gerät an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen und ermöglicht eine platzsparende Montage.

Eine Secure-by-Design-Lösung von Eaton

Die Secure-by-Design-Philosophie von Eaton stellt sicher, dass unsere Produkte strenge Cybersicherheits-, Sicherheitsdesign- und Teststandards erfüllen. Unsere Cyberexperten erfüllen und übertreffen die von internationalen Normungsorganisationen anerkannten Kompetenzen. Unsere Cybersicherheitsprozesse und der sichere Produktlebenszyklus sind in die Produktentwicklung integriert und leiten unsere Labore, Beschaffungs- und Designteams als Grundlage für Innovationen. Mit unseren maßgeschneiderten Testverfahren stellen wir sicher, dass unsere Produkte den branchenüblichen Cybersicherheitsstandards entsprechen. Cybersicherheit geschieht nicht zufällig; mit sich ständig weiterentwickelnden Systemkomplexitäten, Bedrohungsszenarien und Technologien stellt sie eine immerwährende Herausforderung dar. Bei Eaton haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, bei den Cybersicherheitsstandards immer einen Schritt voraus zu sein.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015