Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und I/O-Systeme

Modularsteuerung XN Safety®

Eaton XN Safety® ist ein modulares System, das eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) und Safety Ein/Ausgabemodule (E/A) umfasst und eine kostengünstige Lösung für sicherheitsrelevante Anwendungen von niedriger bis mittlerer Komplexität bietet. Mit einem kompakten Design, einfacher Installation und nahtloser Integration bietet XN Safety eine vielseitige und modulare Lösung für Anwendungen, die funktionale Sicherheit benötigen. XN Safety-Geräte verarbeiten sicherheitsbezogene Signale von Komponenten wie NOT-AUS-Tastern und Lichtgittern und unterstützen die Ansteuerung, den Betrieb und die Diagnose von Sicherheitssystemen in der Maschinenproduktion. Außerdem lassen sie sich einfach mit bestehenden XC SPS-Systemen von Eaton und dem XN300 E/A-Portfolio integrieren.
Platzsparendes System
Kompakter Platzbedarf im Schaltschrank
Einfache Montage
Push-in-Klemmen für eine schnelle und werkzeuglose Verdrahtung
PROGRAMMIERBARE SICHERHEIT
Höchste Flexibilität

Hauptmerkmale

  • Modulares System mit speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) und Safety Ein-/Ausgabemodulen (E/A)
  • Verwendung als eigenständige Sicherheitslösung oder in Kombination mit lokaler XC100/200/300 SPS und/oder in Kombination mit dem XN300 E/A-System
  • Vereinfachte Programmierung mit XN Safety Designer
  • Einfache und schnelle Verkabelung mit Push-In- und Steckertechnologie
  • Unterstützt bis zu 16 Safety E/A-Module

 

 

Sicher Sicherer.

XN Safety. 

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie XN Safety Ihre Sicherheitsstandards erhöht!

Ultimative Flexibilität und nahtlose Integration

Die XN Safety XS-102 SPS ermöglicht eine flexible Sicherheitslogik und bietet eine Vielzahl von zertifizierten Funktionsblöcken für jede Anwendung. Sie vereinfacht die Installation und reduziert die Einrichtungszeit durch ihr kompaktes Design und die werkzeuglose Verdrahtung. Sie kann als eigenständige Sicherheitssteuerung für Anwendungen mit geringer Komplexität eingesetzt werden, lässt sich aber auch nahtlos in eine XC-SPS integrieren, um höhere Anforderungen zu erfüllen. Durch den Einsatz eines XN300-Gateways kann es auch über Feldbus/Ethernet aus der Ferne in jede SPS integriert werden. Beide Optionen ermöglichen den Austausch nicht sicherheitskritischer Daten mit der Standard-SPS. Für unsere Komponenten werden umfassende Sicherheitskennwerte im Sistema- und VDMA-XML-Format zur Verfügung gestellt, was den Zugriff und die Nutzung wesentlicher Sicherheitsinformationen erleichtert.

Anpassbare Automatisierung

Die XN Safety E/A-Baugruppen bieten beispiellose Flexibilität und Skalierbarkeit und ermöglichen es den Anwendern, maßgeschneiderte Automatisierungslösungen zu entwickeln. Das Portfolio umfasst sowohl digitale als auch analoge E/A-Module, einschließlich Relais-Ausgangsmodule und Encoder-Eingänge. Diese Module lassen sich nahtlos in die XN Safety PLC XS-102 integrieren und bieten ein zusammenhängendes und modulares Sicherheitssteuerungssystem. Das modulare Design unterstützt bis zu 16 E/A-Baugruppen und ermöglicht eine einfache Erweiterung, wodurch es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Die Kompatibilität mit dem XN300 E/A-System von Eaton sorgt für ein einheitliches und attraktives Design über die gesamte Automatisierungseinrichtung hinweg.

Intuitive Programmierung

Die XN Safety Designer Software ermöglicht eine intuitive und einfache Programmierung, Konfiguration und Diagnose des XN Safety Systems. Die benutzerfreundliche Schnittstelle macht die Programmierung einfach und effizient. Mit allen relevanten Sicherheitsfunktionsblöcken und der Unterstützung der Online-Überwachung und des Debuggings ermöglicht die Software auch eine schnelle und effiziente Inbetriebnahme. Für zusätzlichen Komfort steht der XN Safety Designer zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close